RAD-DAIO6-IFS
-
I/O扩展模块
2901533
Radioline - I/O扩展模块,2个数字量输入和输出 (0 V AC/DC ... 250 V AC/DC) 以及1个模拟量输入 (0/4 mA ... 20 mA) 和输出(0/4 mA ... 20 mA,0 V ... 10 V)。产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
通过指旋轮轻松调试
通道到通道的电隔离
扩展温度范围-40 °C … +70 °C
即使在操作时也可轻松更换模块(热插拔)
经认证可用于2区
数字量大范围输入/输出(0...250 V AC/DC)