RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N
-
天线
2867814
定向天线,868 MHz/900 MHz,增益:8.65 dBi,极性化:线性,张角:h/v 100°/62°,防护等级:IP.65,接口:N(母),含安装托架和杆夹
产品详情
应用说明 | |
应用说明 | 只用于工业应用 |
产品类型 | 天线 |
增益 | 8.65 dBi |
垂直束宽 | 62 ° |
水平束宽 | 100 ° |
极性保护 | 线性垂直或水平 |
频带 | 900 MHz |
频率范围 | 868 MHz ... 960 MHz |
阻抗 | 50 Ω |
最大电容 | 200.00 W |
50 Ω系统中的电压驻波率VSWR | ≤ 1.50 |
连接技术 | |
连接方式 | N(母),带0.6 m电缆 |
外径 | 32 mm ... 60 mm (杆) |
宽度 | 60.5 mm |
高度 | 172 mm |
长度 | 304.8 mm |
外部尺寸 | |
外径 | 32 mm ... 60 mm (杆) |
标识材料 | 铝 |
V2A | |
V2A |
电缆长度 | 0.60 m |
连接电缆 | 是 |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
风速 | 240 km/h |
安装类型 | 桅杆安装 |
订货号 | 2867814 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DNC6A3 |
产品关键代码 | DNC6A3 |
GTIN | 4017918976699 |
单件重量(含包装) | 1,321.1 g |
单件重量(不含包装) | 1,236 g |
原产地 | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19070105 |
ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001698 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223100 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
SCIP | 3ddf8f61-b9c4-4655-8074-ccd6fc17d613 |
适配产品
-
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - 天线电缆 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - 天线电缆 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - 天线电缆 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - 天线电缆 2702140
-
CN-UB-70DC-6-BB - 电涌保护器 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - 适配器 2867843
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - 同轴电缆 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340127
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - 适配器 2904790
-
RAD-SPL-2-N/N - 天线分配器 2702293
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - 防护胶带 2903182
优势
用于远距离传输
用于点到点连接