实用信息
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
适用于发送器及接收器系统的电涌保护器
CN-LAMBDA/4-2.25-BB - 电涌保护器
CN-LAMBDA/4-2.25-BB
-
电涌保护器
2801057
适配器采用Lambda/4 电涌保护技术,用于同轴信号接口的保护。 连接: N型孔式/孔式连接器
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
收发系统的电涌保护
IEC 类别
C2
C3
D1
类型
保护适配器
位数
1
电涌保护故障报警
无
绝缘特性
过电压类别
III
污染等级
2
连接数据
连接方式
N型连接器,50 Ω
紧固扭矩
1.5 Nm
尺寸
尺寸图
宽度
25 mm
高度
77.5 mm
长度
78.7 mm
材料规格
颜色
镍色
黑色 (RAL 9005)
外壳材料
HPb59-1
外壳表面材料
Cu-Sn-Zn
材料接触表面
Au
线芯材料
QSn6.5-0.1
线芯表面材料
金
绝缘体材料
PTFE
弹簧触点材料
QSn6.5-0.1
机械特性
机械参数
开口式侧板
否
保护电路
动作方向
Line-Shield/Earth Ground
额定电流
5 A (25 °C)
额定放电电流I
n
(8/20)µs(线芯-地)
50 kA
标称放电电流I
n
(8/20)µs(线芯/屏蔽)
50 kA
脉冲放电电流I
imp
(10/350) µs
20 kA
总浪涌电流(8/20)µs
60 kA
总过电流 (10/350) µs
20 kA
总放电电流I
Total
(8/20) µs
60 kA
最大放电电流I
max
(8/20) µs(线芯-地)
60 kA
最大放电电流I
max
(8/20) µs(线芯-屏蔽)
60 kA
输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)波峰
≤ 1 V
输出电压限值1 kV/µs(线芯-屏蔽)波峰
≤ 1 V
电压保护水平U
p
(线-地)
≤ 5 V (C1 - 1 kV / 500 A)
≤ 25 V (C2 - 10 kV / 5 kA)
≤ 18 V (6 kV / 3 kA)
电压保护水平U
p
(线芯-屏蔽)
≤ 5 V (C1 - 1 kV / 500 A)
≤ 25 V (C2 - 10 kV / 5 kA)
≤ 18 V (6 kV / 3 kA)
输入衰减 aE,非对称。
典型值 0.1 dB
频率范围
0.8 GHz ... 2.25 GHz
50 Ω系统中的电压驻波率VSWR
典型值 1.20
最大 1.25
允许的高频功率P
max
,VSWR = xx(50欧姆系统)时
≤ 500 W
≤ 4 kW (峰值)
电涌保护故障报警
无
冲击耐受力(线-地)
C1 - 1 kV / 500 A
C2 - 10 kV / 5 kA
D1 - 2.5 kA
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP68
环境温度(运行)
-40 °C ... 85 °C
海拔
2000 m
标准和规范
电气间隙和爬电距离
标准/规程
IEC 60664-1
标准/规格
IEC 61643-21/A1
注意事项
2008
标准/规格
EN 61643-21/A1
注意事项
2009
安装
安装类型
特殊连接的适配插头
商业数据
订货号
2801057
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
CL3312
产品关键代码
CL3312
GTIN
4046356679091
单件重量(含包装)
288.8 g
单件重量(不含包装)
276 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27171504
ECLASS-15.0
27171504
ETIM
ETIM 10.0
EC001466
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
027a74bc-ead0-4399-b642-54b2c92e3b64
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
4.793千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
CN-UB/MP-90DEG-50
-
安装板
2803137
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助