Комутатори промислового Ethernet — некеровані та керовані комутатори промислового призначення

Комутатори промислового Ethernet — некеровані та керовані комутатори промислового призначення

Асортимент наших комутаторів промислового Ethernet об’єднує керовані й некеровані комутатори із сертифікацією Gigabit, Power-over-Ethernet, IEC 61850, а також вироби для монтажу на DIN-рейку. Це забезпечить вам гнучкість під час створення потужних і безпечних мереж навіть у складних умовах експлуатації: мідні та оптоволоконні порти, а також функції резервування забезпечують гнучке об’єднання систем і просту сегментацію промислової мережі.

Go to Product Detail Page for item 1106616
FL SWITCH 2608 PN - Industrial Ethernet Switch
FL SWITCH 2608 PN - Industrial Ethernet Switch
1106616

Managed Switch 2000 series, 8 M12 ports 10/100 Mbps, degree of protection: IP65/IP66/IP67, Ambient temperature (operation): -40 °C ... 70 °C, Supply voltage range: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Extended temperature range, PROFINET mode preset, PROFINET status LEDs, Development process certified in accordance with IEC 62443-4-1, Compatible with IEC 62443-4-2

Нові вироби

Керовані комутатори у форматі 19 дюймів
Керовані комутатори для суворих умов навколишнього середовища
Комутатор Ethernet-APL
Некеровані комутатори Power-over-Ethernet
Некерований комутатор у форматі REG

Керовані комутатори у форматі 19 дюймів

Висока щільність портів для конвергентних мереж

Нова серія FL SWITCH 5900 пропонує високу продуктивність передачі даних, широкі функції безпеки та сучасні механізми TSN. Керовані комутатори у форматі 19 дюймів із гнучкими варіантами портів — це перспективне рішення для вимогливих промислових мереж.

Основні характеристики

  • 19-дюймовий магістральний комутатор з високою щільністю портів і гнучкими можливостями вибору портів
  • Набір функцій TSN із точною синхронізацією часу
  • Комплексні функції безпеки
  • Сумісність із відомими керованими комутаторами серії 2000
  • Додаткове резервне електричне живлення

Переваги

  • Надійні, високодоступні й безпечні мережеві рішення
  • Широкі можливості для створення систем, що потребують миттєвої обробки даних
  • Просте та швидке введення в експлуатацію
  • Широкий вибір варіантів для найвибагливіших вимог
  • Швидка й ефективна передача даних

Міцні керовані комутатори

Ідеальний варіант для суворих умов навколишнього середовища

Комутатори рівня 2 з асортименту Raptor забезпечують надійну роботу навіть в екстремальних умовах навколишнього середовища. Асортимент Raptor відповідає суворим вимогам стандартів IEC 61850-3 та IEEE 1613 і є ідеальним рішенням для критично важливої інфраструктури.

Основні характеристики

  • Потужна функціональність рівня 2
  • Висока швидкість завдяки підтримці гігабітної передачі даних
  • Розширений діапазон температури (від -40 °C до +70 °C)
  • Висока щільність портів

Переваги

  • Надійна робота навіть в екстремальних умовах навколишнього середовища завдяки сертифікації IEC 61850 та IEEE 1613
  • Гнучкі можливості встановлення завдяки монтажу в 19-дюймову стійку або на DIN рейку
  • Широкий вибір варіантів забезпечує універсальні можливості застосування

Комутатор Ethernet-APL для переробної промисловості

Ethernet до польового рівня

Ethernet-APL забезпечує безпечну й ефективну передачу даних у переробній промисловості. За допомогою польового комутатора Ethernet-APL датчики інтегруються в мережу Ethernet через двопровідне з’єднання Ethernet. Дані з польового рівня доступні напряму.

Основні характеристики

  • Передача даних лише однією парою жил
  • Можливість застосування у вибухозахищеному середовищі (зони 0, 1 та 2)
  • Передача сигналу на великі відстані: довжина магістралі до 1000 м, відгалуження до 200 м
  • Комутатор також може обмінюватися даними з пристроями PROFIBUS PA
  • Велика кількість портів загалом із 24 портами APL

Переваги

  • Прямий доступ до даних датчиків із польового рівня
  • Скорочення витрат на електромонтаж, оскільки не потрібні додаткові кабельні з’єднання
  • Складність зменшується, підсистеми або шлюзи більше не потрібні
  • Економічно ефективна модернізація системи завдяки використанню наявних кабелів польової шини

Некеровані комутатори Power-over-Ethernet

Живлення польових пристроїв за технологією Power-over-Ethernet

Некеровані комутатори ​Power-over-Ethernet​ (​PoE​) забезпечують передачу даних та живлення максимум восьми кінцевих пристроїв за допомогою одного кабелю ​Ethernet​​. Окремі моделі також оснащені портами SFP, що сприяють підвищенню гнучкості залежно від вимог користувача.

Основні характеристики

  • Гігабітні некеровані комутатори зі щонайбільше вісьмома портами Power-over-Ethernet
  • Відповідність IEEE 802.3 af / at / bt
  • Запас потужності до 240 Вт
  • Надання пріоритету певним повідомленням QoS (Quality-of-Service (якість обслуговування))
  • Доступний варіант з високим ступенем захисту IP67

Переваги

  • Розподіл пріоритетів трафіку даних: підвищення стабільності мереж та експлуатаційної готовності обладнання
  • Гнучкі можливості застосування завдяки широкому спектру варіантів
  • Висока продуктивність для систем з високою пропускною здатністю каналу

Комутатори REG для монтажу у будівлі

Простий і компактний монтаж

Некеровані комутатори у форматі REG можна інтегрувати безпосередньо в розподільних шафах електроустановки завдяки простому й компактному монтажу. Надійні й потужні мережеві компоненти забезпечують можливість простої побудови мережевої структури будівлі.

Основні характеристики

  • Формат REG
  • Варіанти Power-over-Ethernet (PoE) потужністю до 30 Вт на порт
  • Підтримка енергоефективного Ethernet
  • Особливо висока швидкість завдяки підтримці гігабітної передачі даних

Переваги

  • Мінімальні зусилля під час монтажу та зниження потреби у просторі завдяки формату REG
  • Зменшення витрат на кабельні з’єднання: завдяки безпосередньому живленню підключених пристроїв через Power-over-Ethernet
  • Швидке введення в експлуатацію за принципом Plug-and-Play
  • Простота обслуговування завдяки відсутності потреби у конфігуруванні

Некеровані комутатори


Промислові некеровані комутатори від Phoenix Contact мають різну кількість портів і вузьку конструкцію. Відповідно до застосування ви можете знайти у нас некеровані комутатори з різним обсягом функцій.

  • Для стандартних застосувань: некеровані комутатори серії 1000 вражають своєю компактною конструкцією та гнучкими можливостями встановлення. Варіанти 1100 також мають швидкість передачі даних у гігабітному діапазоні. За допомогою монтажного приладдя можна встановити комутатор FL SWITCH 1000 зокрема й у пласку шафу керування або на стінку.
  • Для встановлення на польовому рівні: пристрої серій 1600 і 1700 особливо стійкі до впливу навколишнього середовища.
  • Стійки 19 дюймів: некеровані комутатори серій 1800 і 1900 ідеально підходять для використання в центрах обробки даних і диспетчерських.
  • Із Power-over-Ethernet​ (​PoE​): некеровані комутатори Power-over-Ethernet серії 1000 забезпечують передачу даних і живлення щонайбільше восьми кінцевих пристроїв за допомогою одного кабелю ​Ethernet​​.

Керовані комутатори для універсальних задач з автоматизації


Керовані комутатори сімейств 2000 і 5900 забезпечують економічно ефективне управління мережею Ethernet завдяки простоті введення в експлуатацію й широкому вибору варіантів. На додаток до розширених функцій, вони також забезпечують зв’язок через скловолокно й оснащені численними функціями безпеки.

  • Для монтажу на DIN-рейці: варіанти 2000, 2100, 2200 і 2300 монтуються на DIN-рейку класичним способом.
  • У форматі 19 дюймів: комутатори сімейства 5900 підходять для монтажу в стійку і утворюють ідеальний інтерфейс між операційними та інформаційними технологіями.
  • З функцією маршрутизації: Варіанти NAT лінійки 2000 забезпечують просте підключення машин або систем з однаковим діапазоном IP-адрес до мережі вищого рівня. Вони поєднують комутацію та маршрутизацію в одному пристрої для DIN-рейки.
  • Для встановлення на польовому рівні: завдяки класу захисту IP67 варіанти 2600 і 2700 підходять для використання в польових умовах і вирізняються особливою компактністю та міцністю.

Також доступні окремі варіанти, що підтримують найновіші стандарти зв’язку:

  • Комутатори FL SWITCH TSN 2300 і FL SWITCH 5900 підтримують технологію Time-Sensitive Networking (TSN) для реалізації мереж Ethernet, здатних працювати в режимі реального часу.
  • Комутатор Single Pair Ethernet підтримує стандарт SPE 10 BASE-T1L і, таким чином, забезпечує безперервний зв’язок на основі IP аж до польового рівня.
  • За допомогою комутатора Ethernet-APL ви можете забезпечити пряме двопровідне з’єднання Ethernet для датчиків або польових пристроїв у технологічних процесах і потенційно вибухонебезпечних середовищах.

Керовані комутатори для високих вимог


Для застосування в (критичній) інфраструктурі доступні спеціальні варіанти комутаторів, які відповідають спеціальним сертифікатам і стандартам цієї галузі.

  • Для енергетичного сектору: модульні комутатори Raptor розроблені з урахуванням високих вимог, що пред’являються до об’єктів критичної інфраструктури та енергетики. Вони створюють безпечне, надійне та високопродуктивне мережеве з'єднання у жорстких умовах навколишнього середовища й характеризуються широкими функціями безпеки та сертифікацією IEC 61850.
  • Для інфраструктурних застосувань: керовані комутатори серій 3000 і 4000 — найкращий вибір. Вони поєднують у собі широкі функції діагностики, продуктивності та безпеки.
  • Для систем Power-over-Ethernet: Доступні варіанти Power-over-Ethernet для передачі даних і енергопостачання лише через один кабель Ethernet.

Програмне забезпечення для керування мережами


FL Network Manager

FL Network Manager спрощує конфігурацію та керування прошивкою

Програмне забезпечення для керування мережами FL Network Manager дає змогу швидко та просто ввести свою мережу в експлуатацію. Програмне забезпечення надає підтримку на таких етапах:

  • Сканування наявної мережі
  • Розподіл IP-адрес і конфігурування пристроїв
  • Конфігурація на декілька пристроїв
  • Робота з файлом конфігурації
  • Оновлення прошивки
  • Сценарії SNMP