FL NETWORK MANAGER Просте введення мереж в експлуатацію і моніторинг пристроїв. За допомогою нового програмного забезпечення для керування мережами FL NETWORK MANAGER можна доволі просто вводити в експлуатацію керовані комутатори, компоненти WLAN і пристрої безпеки від компанії Phoenix Contact. Нове ПЗ також дозволяє контролювати ці компоненти мережі та оновлювати мікропрограму. Конфігурація керування декількома пристроями значно скорочує тривалість налаштування та спрощує використання мережі Ethernet.

FL NETWORK MANAGER

Переваги

  • Зручне призначення IP-адреси в мережі за допомогою BOOTP, DHCP і DCP
  • Просте налаштування VLAN навіть без попередніх знань завдяки майстру налаштування VLAN
  • Швидке конфігурування багатьох компонентів завдяки функції налаштування конфігурації декількох пристроїв
  • Огляд і діагностика всіх компонентів мережі завдяки графічному відображенню топології
  • Швидке та одночасне оновлення прошивки на декількох пристроях
  • Надійний обмін даними з компонентами мережі через SNMPv3

Програмне забезпечення FL-Network Manager забезпечує можливість простого та швидкого введення мережі в експлуатацію. Програмне забезпечення допомагає на таких етапах:

Опції сканування у FL-Network Manager

Опції сканування у FL-Network Manager з можливістю конфігурування

Сканування мережі — просте розпізнавання наявних пристроїв

Network Manager дозволяє зчитувати пристрої в наявних мережах за допомогою різних механізмів. Окрім традиційної процедури пошуку в діапазоні IP-адрес, можна також використовувати додаткові механізми, такі як DCP або трансляція SNMP.

Знайдені пристрої будуть відображені в наглядній таблиці й можуть бути додані до проєкту простим натисканням.

Розподіл IP-адрес і конфігурування пристроїв в FL Network Manager

Зміна IP-адреси в FL-Network Manager

Розподіл IP-адрес і конфігурування пристроїв

Завдяки підтримці різноманітних механізмів розподілу IP-адрес (BootP, DHCP, DCP) можна лише кількома натисканнями виконати розподіл IP-адрес як для пристроїв Industrial Ethernet, так і для застосунків PROFINET і EtherNet/IP. За допомогою MAC-адрес пристроїв можна планувати розподіл IP-адрес.

Для тих компонентів мережі, які ви інтегрували до свого проєкту, можливе детальне конфігурування. Окрім того, огляд у вигляді таблиці дає зручну можливість змінювати такі типові параметри як IP-адреса, маска підмережі, адреса шлюзу та ім’я пристрою.

Скріншот майстра конфігурації VLAN

Майстер конфігурації VLAN забезпечує зручне налаштування

Налаштування конфігурації VLAN навіть без попередніх знань

Вибір кінцевих пристроїв для підключення до VLAN легко зробити за допомогою графічної топології мережі. На основі вибору конфігурації для кінцевих пристроїв і комутаторів автоматично генеруються FL Network Manager, а потім розгортаються по всій системі. Перевірка конфігурації VLAN перед розгортанням її на пристроях дозволяє уникнути переривання зв'язку. Завдяки майстру конфігурації VLAN конфігурацію VLAN можна налаштувати навіть без попередніх знань.

Експертний режим також дозволяє вручну змінювати автоматично створену конфігурацію VLAN. Це включає, серед іншого, додавання та видалення портів і пристроїв, а також зміну пріоритетів.

Проста робота з файлами конфігурацій у FL Network Manager

Завантаження конфігурації пристроїв за допомогою FL Network Manager

Проста робота з файлами конфігурацій

Для швидкої заміни пристроїв чи виконання резервного копіювання можна лише двома натисканнями завантажити файли конфігурації одночасно з декількох пристроїв. Файли зберігаються з IP-адресою та відміткою часу, що суттєво спрощує їхнє швидке призначення та контроль.

Встановлення файлів конфігурації на пристрої також виконується кількома натисканнями:

  1. Виберіть відповідні пристрої
  2. Виберіть функцію «Завантажити файл конфігурації на пристрій»
  3. Виберіть у каталозі файл для кожного пристрою та розпочніть процес одним натисканням для всіх
Одночасне оновлення прошивки на декількох пристроях у FL Network Manager

Вибір файлів для оновлення прошивки за допомогою FL-Network Manager

Одночасне оновлення прошивки на декількох пристроях

Network Manager дозволяє одночасно оновити всі пристрої лише кількома натисканнями. Програмне забезпечення має всі необхідні для цього функції, тому потреби в додаткових інструментах немає.

  1. Позначте пристрої
  2. Вибір файлів прошивки
  3. Розпочніть оновлення паралельно для всіх пристроїв
Одночасне конфігурування декількох пристроїв за допомогою FL Network Manager

Конфігурація на декілька пристроїв

Одночасне конфігурування декількох пристроїв

Для налаштування однакових параметрів на різних пристроях, наприклад, для активації механізмів резервування, Network Manager пропонує конфігурацію на декілька пристроїв. Лише кількома натисканнями можна дуже просто активувати функцію на будь-якій кількості пристроїв у вашій мережі.

Конфігурування та діагностика усіх пристроїв, сумісних із SNMP, у FL Network Manager

Сценарії SNMP

Конфігурування та діагностика усіх пристроїв, сумісних із SNMP

Для комплексної параметризації пристроїв можна створювати сценарії SNMP. Сценарії можна зберігати та використовувати в подальшому на інших пристроях. Це дає змогу виконувати параметризацію та діагностування усіх пристроїв, сумісних із SNMP. Таким чином, крім продукції для мережевої інфраструктури, як-от комутатори, точки доступу WLAN та розширювачі Ethernet, можна конфігурувати станції вводу/виводу та джерела живлення Phoenix Contact, сумісні з Ethernet. Завдяки простому синтаксису та готовим шаблонам ці операції доступні тепер не лише ІТ-фахівцям.

Топологія RSTP інструмента FL Network Manager

Топологія RSTP інструмента FL Network Manager

Відображення топології мережі за допомогою вбудованої кільцевої діагностики

Для виявлення та відображення мереж Ethernet інструмент FL Network Manager підтримує відображення топології з кільцевою діагностикою. Топологія розпізнає компоненти мережевої інфраструктури та кінцеві пристрої, а також VPN-з’єднання та архітектури NAT і відображає їх у різних виглядах. Крім того, наявні докладні огляди з параметрами діагностики для протоколів резервування VLAN, PROFINET тощо.