Керовані комутатори 3000 та 4000
Резервування розширеної кільцевої топології комутатора 3000 і 4000 забезпечує швидке перемикання на резервний ресурс у разі збою
Створення потужних мереж
Керовані комутатори серій 3000 і 4000 забезпечують безвідмовну роботу мережі. Завдяки резервуванню розширеної кільцевої топології вони дають змогу виконувати перемикання у разі збою впродовж лише 15 мс за наявності кількох сотень комутаторів у кільцевій мережі. Для максимальної допустимої похибки можна з’єднати максимум три кільцеві мережі. Можливі також подвійні кільця з резервуванням.
Для керування мережею комутатори дозволяють використовувати до 64 модулів VLAN, багатоадресний фільтр і кабельні канали. Серія 4000 додатково пропонує два гігабітні порти (мідні, оптоволоконні чи SFP) для підключення до мережі вищого рівня.
Керовані комутатори 3000 і 4000 пропонують низку механізмів безпеки
IT-функції та функції безпеки
Комутатори 3000 і 4000 підтримують цілу низку стандартів IEEE, і тому їх можна застосовувати в мережах з високими вимогами. Крім того, вони пропонують різні функції безпеки для захисту мережі:
- Облікові записи користувачів
- Безпека портів (24 MAC-адреси/порт)
- Автентифікація IEEE 802.1x RADIUS
- HTTPS
Зручне керування на базі WEB пропонує різні користувацькі ролі
Зручне керування
Конфігурування та діагностика комутаторів Ethernet можна виконувати за допомогою функції керування на базі WEB, SNMP або через послідовний інтерфейс. Керування на базі WEB, орієнтоване на користувача, забезпечує можливість надзвичайно зручного контролю комутаторів 3000 та 4000. Вебсторінки з можливістю конфігурування та користувацькі ролі відкривають наочний огляд.
Варіанти серії E керованих комутаторів 4000 придатні до використання згідно з вимогами IEC 61850-3 та IEEE 1613
Варіанти для застосування відповідно до IEC 61850/IEEE 1613
Варіанти серії E 4800E (для 19-дюймових шаф) являють собою оптимальне рішення для застосування в енергетичних установках. Вони відповідають високим вимогам стандартів IEC 61850-3 і IEEE 1613. Ці варіанти забезпечують можливість надійної цілодобової експлуатації навіть у суворих умовах навколишнього середовища. Це можливо завдяки особливій стійкості до дії електромагнітних та електростатичних перешкод, розширеному діапазону температури й особливій здатності витримувати екстремальні ударні навантаження і вібрації.
Огляд FL SWITCH 3000 і 4000
|
|
|
|
|---|---|---|
| FL SWITCH 3000 | FL SWITCH 4000 | |
| Швидкість передачі | 10/100 Мбіт/с | 10/100/1000 Мбіт/с |
| Контакт сигналізації | так | так |
| Діапазон температури | -40 °C … +75 °C | -10 °C … +60 °C (в окремих моделях) | -40 °C … +75 °C |
| Клас захисту | IP20 | IP20 |
| Напруга живлення | 24–48 В пост. струму | 24–48 В пост. струму |
| Функції фільтра | ||
| Quality-of-Service (якість обслуговування) | так | так |
| VLAN | так | так |
| Багатоадресність / відстеження трафіку (IGMP-Snooping) | так | так |
| Резервування | ||
| Швидкий протокол розгортання дерева (RSTP) | так | так |
| Менеджер/клієнт MRP | ні / ні | ні / ні |
| Швидке виявлення кільця (FRD) | ні | ні |
| Підтримка «великого дерева» | ні | ні |
| Розширена кільцева топологія резервування з перемиканням за 15 мс | так | так |
Огляд FL SWITCH 3000 і 4000
| FL SWITCH 3000 | FL SWITCH 4000 | |
|---|---|---|
| Функції керування | ||
| Конфігурування, статистика та використання портів | так | так |
| Протокол виявлення канального рівня (LLDP) | так | так |
| Виявлення конфліктів адрес (ACD) | ні | ні |
| Сервер DHCP | ні | ні |
| Інтерфейс командного рядка (CLI) | ні | ні |
| Протоколи автоматизації | ||
| Клас відповідності стандарту PROFINET | A | A |
| Пристрій PROFINET | ні | ні |
| EtherNet/IP™, розширена багатоадресна фільтрація | ні | ні |
| Відповідність стандартам | ATEX, IECEx (всі відповідності в окремих моделях) | ATEX, IECEx, IEC 61850-3 (всі відповідності в окремих моделях) |
| До списку продукції | До списку продукції |