Комутатор Ethernet-APL Сучасна технологія передачі даних Ethernet-APL забезпечує пряме двопровідне з’єднання Ethernet пристроїв і датчиків у вибухонебезпечних зонах технологічних систем. За допомогою комутатора Ethernet-APL можна інтегрувати датчики та польові пристрої APL в наявну мережу Ethernet. Таким чином, ви забезпечуєте прямий доступ до даних із польового рівня.

Комутатор Ethernet-APL

Переваги

  • Прямий доступ до даних датчиків з польового рівня
  • Стає можливим використання у вибухонебезпечному середовищі й подолання великих відстаней
  • Низький рівень витрат на прокладання проводки, зменшення складності
  • Зниження витрат завдяки використанню наявних кабелів польової шини
  • На додаток до функцій Ethernet-APL, керований комутатор має перевірені функції FL SWITCH-2300
Технологія Ethernet-APL

Технологія Ethernet-APL

Технологія Ethernet-APL Пряма інтеграція польових пристроїв APL в переробну промисловість

Технологія Ethernet-APL забезпечує безперервний IP-зв'язок за допомогою лише однієї пари дротів у вибухонебезпечних зонах технологічного обладнання. Це дає змогу безпосередньо підключати датчики або пристрої APL з польового рівня без додаткових шлюзів або складних підсистем.

Скорочення APL походить від Advanced Physical Layer та означає подальший розвиток фізичної передачі даних у мережах Ethernet. На додаток до передачі даних однією парою дротів, технологія також дає змогу додатково подавати електричне живлення за допомогою тієї самої пари дротів. Advanced Physical Layer використовує стандарт 10BASE-T1-L від IEEE 802.3cg разом із стандартом IEC TS 60079-47, 2021-03 (2-WISE) (2-WISE = 2-Wire Intrinsically Safe Ethernet) і підтримує методи вибухозахисту, зокрема іскробезпеку. Таким чином Ethernet-APL забезпечує можливість використання у вибухонебезпечному середовищі та подолання великих відстаней до 1000 м зі швидкістю 10 Мбіт/с.

Характеристики виробу


Передача даних за допомогою польового комутатора APL

Передача даних лише однією парою жил за допомогою польового комутатора APL

Ethernet до польового рівня

Польовий комутатор APL робить сучасну технологію зв'язку Ethernet-APL простою у використанні. Керований комутатор забезпечує ефективну та безпечну передачу даних, пропонуючи при цьому велику ширину каналу, а також низьку затримку.

Датчики або пристрої APL інтегруються з польового рівня безпосередньо в наявну мережу Ethernet системи. Дані з польового рівня доступні напряму. Оскільки складні шлюзові рішення або підсистеми більше не потрібні, складність значно знижується. Комутатор Ethernet-APL є основою і рушієм промислового Інтернету речей в автоматизації технологічних процесів.

Зона дії та швидкість

Ethernet-APL забезпечує передачу сигналу на великі відстані

Зона дії та швидкість

Керовані комутатори APL можна використовувати як в компактних, так і в розгалужених системах. Для великих діапазонів використовується топологія магістралей та відгалуження. Стандарт 10BASE-T1L забезпечує дальність до 1000 м (з відгалуженнями до 200 м) за швидкості 10 Мбіт/с. Це означає, що можна долати великі відстані навіть у потенційно вибухонебезпечному середовищі.

Звичайно, топологію мережі можна гнучко проєктувати, щоб реалізовувати також компактне розміщення з керованим комутатором. Тут можна відмовитись від форми магістралі, шляхом прямого під’єднання комутаторів APL відгалужувальних портів APL до стандартного Ethernet.

Зображення комутатора

Надійність і перспективність в одному пристрої

Перевірена платформа з технологіями майбутнього

Інтегруючи комутатори Ethernet-APL у свою промислову мережу, ви можете об'єднати перевірені функції із сучасними технологіями зв'язку. На додаток до технології Ethernet-APL, керований комутатор підтримує всі функції знайомої серії FL SWITCH 2300. Керовані комутатори мають комплексні функції резервування або безпеки, наприклад, для реалізації мереж, орієнтованих на майбутнє.

Комутатор Ethernet-APL дає змогу зміцнити наявну мережеву інфраструктуру й підготуватися до високих вимог світу, що дедалі більше об’єднується в мережу.

Комутатор Ethernet-APL Щоб дізнатися більше, натискайте на активні точки

Інтерактивна карта зображень: Керований польовий комутатор APL
Ефективний і потужний
Керований комутатор APL пропонує функціональність рівня 2 з можливістю PROFINET MRP. Це робить функціональність рівня 2 максимально ефективною.
Можна використовувати вже зараз
Комутатор Ethernet-APL може також взаємодіяти з пристроями PROFIBUS PA і підключати їх безпосередньо до мережі PROFINET. Якщо датчик або пристрій APL ще не доступний, проксі-функція комутатора APL дозволяє використовувати пристрій PROFIBUS PA як проміжне рішення.
Великі відстані з 10BASE-T1L
Комутатор Ethernet-APL дозволяє підключати датчики APL за стандартом 10BASE-T1L від IEEE 802.3cg разом зі стандартом IEC TS 60079-47, 2021-03 (2-WISE) (2-WISE = 2-Wire Intrinsically Safe Ethernet). Керований комутатор забезпечує можливість використання у вибухонебезпечному середовищі та подолання великих відстаней до 1000 м зі швидкістю 10 Мбіт/с.
Висока щільність портів
Велика кількість портів (24) створює додатковий простір у шафі керування. Ще одна особливість: можна використовувати наявні кабелі польової шини. Перехід на сучасну технологію Ethernet-APL відносно простий, оскільки не потрібно здійснювати додаткові кабельні з’єднання.
Ethernet-APL у технологічних установках

Ethernet-APL у технологічних установках

Сфери застосування

Комутатори Ethernet-APL можна використовувати в компактних системах, наприклад, у фармацевтичній і хімічній промисловості, а також у великих системах у переробній промисловості. Інтеграція комутаторів Ethernet-APL є вирішальним кроком до підвищення ефективності й модернізації наявних систем.

Керовані перемикачі були спеціально розроблені для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах. Це означає, що вони відповідають високим вимогам для Зони 1 і 2 або Division 2 відповідно. Міцна конструкція та використання ступенів захисту забезпечують надійну роботу пристроїв навіть в особливо складних умовах.

Огляд продукції

Керований польовий комутатор APL в деталях

FL SWITCH APL 2224-4A-213-PA Managed Ethernet-APL Field
FL SWITCH APL 2224-4A-213-PA Managed Ethernet-APL Field

Порти APL 24 x 10BASE-T1L
Додаткові порти 2 x RJ45 та 2 x SFP
Клас потужності Клас потужності A і B
Напруга живлення від 22 В постійного струму до 30 В постійного струму
Діапазон температури Від -40 °C до 70 °C
Функції керованого комутатора Функції QoS в режимі реального часу, резервування та безпеки
Інтерфейс керування Web, SNMP, CLI, пристрій PROFINET
Артикул 1384244
До виробу