PGS için yedek kayış
Plotter ve Gravürcü
Plotter'ımız, yüksek kaliteli etiketleme malzemelerini damgalayarak uzun ömürlü etiketler yaratır. Sadece standart plotter kafasının gravür ünitesiyle değiştirilmesi plotter'ı bir gravür sistemine dönüştürür. Bu sistemle yaratılan etiketler zorlu koşullar altında bile çok uzun ömürlüdür.
CMS-P1 plotter için plastik magazin. 2 WAGO WSB mini plakası takılır
Yedek bağlantı kablo seti şunlardan oluşur: Emme ünitesi ile kontrol ünitesi arasındaki bağlantı için 1 adet bağlantı kablosu, kontrol ünitesi ile gravür spindle arasındaki bağlantı için 1 adet bağlantı kablosu
Gravür üniteli plotter'lar için aksesuarlar
Kontrol ünitesi için yedek güç kablosu
CMS-P1 plotter için plastik magazin. 22 kontaktör etiket şeridi takılır
Uç takımı, CMS-GRAVUR KGS 1 gravür iğnesi için, sert metal, kesme genişliği: 0.75 mm
Adaptör
Uç takımı, CMS-GRAVUR KGS 1 gravür iğnesi için, sert metal, kesme genişliği: 1.5 mm
Vakum sıkıştırma plakası, kauçuk ped dahil, sıkma yüzeyi: 500 x 500 x 28 mm, renk: Gümüş renkli
Avantajlarınız
- PROJECT complete markalama yazılımı ile plotter'ın kolay kullanımı
- USB ve Centronics arayüzü ile hızlı çalıştırma
- Kullanıcı dostu: Sadece dört tuşla açık genel görünüm
Gravür üniteli plotter
Gravür üniteli plotter, atölyeler için ideal markalama sistemidir.
Sistemi metallere ve özel iki katmanlı plastiklere gravür yapmak için kullanabilirsiniz. Farklı çizgi kalınlıkları elde etmek için, 0.2 - 1.0 mm arasında değişen kazıyıcı uçlar mevcuttur.
Kazınmış etiketler örneğin yere döşenen kablolarda kullanılabilir
Zorlu ortamlar için uzun ömürlü etiketler yaratın.