CMS-P1 plotter için plastik magazin. 2 Entrelec RC55-85, RC410-810, RTC610/810/1010 plakası takılır
Plotter ve Gravürcü
Plotter'ımız, yüksek kaliteli etiketleme malzemelerini damgalayarak uzun ömürlü etiketler yaratır. Sadece standart plotter kafasının gravür ünitesiyle değiştirilmesi plotter'ı bir gravür sistemine dönüştürür. Bu sistemle yaratılan etiketler zorlu koşullar altında bile çok uzun ömürlüdür.
CMS-P1 plotter için plastik magazin. 20 şerit LBHZ iletken etiketi takılır
Çok sert metal iğne, 1 keskin kenar, kesme genişliği: 1.5 mm
WMU magazinler için adaptör plakası, CMS-WMU üniversal değiştirilebilir çerçeveyi CMS-MCP 3 plotter magazinleriyle kullanmak için
ENGRAVING UNIT ve P1 ENGRAVING UNIT gravür sistemleri için kontrol ünitesi
Çok sert metal freze bıçağı, 2 keskin kenar, freze genişliği: 0.4 mm
Emme ünitesi ile kontrol ünitesi arasındaki yedek bağlantı kablosu
CMS-P1 plotter için plastik magazin. 3 Wieland tip 50, 51, 60, 63, 67, 68, 69, 80 plakası takılır
Vakum ünitesi, emme kapasitesi: 7.4 m3/h, motor kapasitesi: 0.37 kW, çalışma gerilimi: 230 V AC, 50 Hz
CMS-P1 plotter için plastik magazin. 2 Wago WSB 4 plakası takılır.
Avantajlarınız
- PROJECT complete markalama yazılımı ile plotter'ın kolay kullanımı
- USB ve Centronics arayüzü ile hızlı çalıştırma
- Kullanıcı dostu: Sadece dört tuşla açık genel görünüm
Gravür üniteli plotter
Gravür üniteli plotter, atölyeler için ideal markalama sistemidir.
Sistemi metallere ve özel iki katmanlı plastiklere gravür yapmak için kullanabilirsiniz. Farklı çizgi kalınlıkları elde etmek için, 0.2 - 1.0 mm arasında değişen kazıyıcı uçlar mevcuttur.
Kazınmış etiketler örneğin yere döşenen kablolarda kullanılabilir
Zorlu ortamlar için uzun ömürlü etiketler yaratın.