Uç takımı, CMS-GRAVUR KGS 1 gravür iğnesi için, sert metal, kesme genişliği: 1.0 mm
Plotter ve Gravürcü
Plotter'ımız, yüksek kaliteli etiketleme malzemelerini damgalayarak uzun ömürlü etiketler yaratır. Sadece standart plotter kafasının gravür ünitesiyle değiştirilmesi plotter'ı bir gravür sistemine dönüştürür. Bu sistemle yaratılan etiketler zorlu koşullar altında bile çok uzun ömürlüdür.
ENGRAVING UNIT ve P1 ENGRAVING UNIT gravür sistemleri için emme ünitesi
CMS-P1 plotter için plastik magazin. 2 Murrplastik KS 4/12, 4/18, 4/23, 4/30 plakası takılır
Kapatma başlığı
Freze keski çeşitleri, CMS-GTM 0,4 ila CMS-GTM 3,0'dan oluşur, herbirinden ikişer adet
CMS-P1 plotter için plastik magazin. 2 Wago WSB 5 plakası takılır.
KGS 1 için yedek kayış
CMS-P1 plotter taşıma çantası, tüm plotter sistemi için alüminyum kenarlı yuvarlak profilli çanta
Gravür üniteli plotter'lar için aksesuarlar
CMS-GRAV-PGS için derinlik regülasyon kılıfı, malzeme: Cilalı krom kaplı pirinç, iç delik çapı: 11.5 mm, dış delik çapı: 15 mm
Avantajlarınız
- PROJECT complete markalama yazılımı ile plotter'ın kolay kullanımı
- USB ve Centronics arayüzü ile hızlı çalıştırma
- Kullanıcı dostu: Sadece dört tuşla açık genel görünüm
Gravür üniteli plotter
Gravür üniteli plotter, atölyeler için ideal markalama sistemidir.
Sistemi metallere ve özel iki katmanlı plastiklere gravür yapmak için kullanabilirsiniz. Farklı çizgi kalınlıkları elde etmek için, 0.2 - 1.0 mm arasında değişen kazıyıcı uçlar mevcuttur.
Kazınmış etiketler örneğin yere döşenen kablolarda kullanılabilir
Zorlu ortamlar için uzun ömürlü etiketler yaratın.