Emme borusu ve gravür mili arasındaki bağlantı olarak yedek adaptör
Plotter ve Gravürcü
Plotter'ımız, yüksek kaliteli etiketleme malzemelerini damgalayarak uzun ömürlü etiketler yaratır. Sadece standart plotter kafasının gravür ünitesiyle değiştirilmesi plotter'ı bir gravür sistemine dönüştürür. Bu sistemle yaratılan etiketler zorlu koşullar altında bile çok uzun ömürlüdür.
Aksesuarlar
CMS-P1 plotter için plastik magazin. 1 Weidmüller Multicard SF 4-6 plakası takılır
CMS-P1 plotter için plastik magazin. 2 Murrplastik plakası takılır, KES, KLG, KMR, KPX, KSA, KSF, KSI, KSK, KS 15x17/27/49/67, KSO, KSS, KTE, KWI, SKS, WGO, KAB
CMS-P1 plotter için plastik magazin. 1 WAGO WMB plakası takılır
Gravür üniteli plotter'lar için aksesuarlar
Emme ünitesi için yedek emme borusu ve bağlantı parçası
Kontrol ünitesi ve markalama çizici arasındaki yedek bağlantı kablosu
Çok sert metal freze bıçağı, 2 keskin kenar, freze genişliği: 1.0 mm
Gravür ünitesi, ağırlık: 7,6 kg, uzunluk: 0,35 m, genişlik: 250 mm
Avantajlarınız
- PROJECT complete markalama yazılımı ile plotter'ın kolay kullanımı
- USB ve Centronics arayüzü ile hızlı çalıştırma
- Kullanıcı dostu: Sadece dört tuşla açık genel görünüm
Gravür üniteli plotter
Gravür üniteli plotter, atölyeler için ideal markalama sistemidir.
Sistemi metallere ve özel iki katmanlı plastiklere gravür yapmak için kullanabilirsiniz. Farklı çizgi kalınlıkları elde etmek için, 0.2 - 1.0 mm arasında değişen kazıyıcı uçlar mevcuttur.
Kazınmış etiketler örneğin yere döşenen kablolarda kullanılabilir
Zorlu ortamlar için uzun ömürlü etiketler yaratın.