Magazin, CMS-P1-PLOTTER ve PLOTMARK için; UC-WMCO... takılır
Plotter ve Gravürcü
Plotter'ımız, yüksek kaliteli etiketleme malzemelerini damgalayarak uzun ömürlü etiketler yaratır. Sadece standart plotter kafasının gravür ünitesiyle değiştirilmesi plotter'ı bir gravür sistemine dönüştürür. Bu sistemle yaratılan etiketler zorlu koşullar altında bile çok uzun ömürlüdür.
Magazin, CMS-P1-PLOTTER için, UC-WMC 7,5... takmak için
CMS-P1-PLOTTER ve PLOTMARK için plastik magazinler 22 etiket şeridi için
CMS-P1 plotter için plastik çerçeveler. 2 etiket tabakası takılır
Gravür ünitesi, ağırlık: 7,6 kg, uzunluk: 0,35 m, genişlik: 250 mm
Yedek set şunlardan oluşur: 1 adet stand borusu, 1 adet bağlantı parçası, bağlantı kablosunu ve emme hortumunu sabitlemek için 1 adet montaj braketi
CMS-P1 plotter için plastik magazin. 1 Weidmüller Multicard üniversal plakası takılır
CMS-P1-PLOTTER için plastik magazin, 3 yassı etiket tabakası takılır
Magazin, CMS-P1-PLOTTER ve PLOTMAKR için; UC-TM..., UC-TMN..., UC-WMC 3,1..., UC-WMTBA... takılır
Magazin, CMS-P1-PLOTTER, UC1-TM..., UC1U-TM... ucu takılır
Avantajlarınız
- PROJECT complete markalama yazılımı ile plotter'ın kolay kullanımı
- USB ve Centronics arayüzü ile hızlı çalıştırma
- Kullanıcı dostu: Sadece dört tuşla açık genel görünüm
Gravür üniteli plotter
Gravür üniteli plotter, atölyeler için ideal markalama sistemidir.
Sistemi metallere ve özel iki katmanlı plastiklere gravür yapmak için kullanabilirsiniz. Farklı çizgi kalınlıkları elde etmek için, 0.2 - 1.0 mm arasında değişen kazıyıcı uçlar mevcuttur.
Kazınmış etiketler örneğin yere döşenen kablolarda kullanılabilir
Zorlu ortamlar için uzun ömürlü etiketler yaratın.