PML-P100 (D50)R - Yasak işareti
1014225

Yasak işareti, Rulo, kırmızı/beyaz, etiketli, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: yapışkan bant, çap: 50 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 500, metin alanı yüksekliği: 50 mm, metin alanı genişliği: 50 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Renkli ön baskılı sembolsüz PML-P yasaklama işaretleri özel yasak uyarıları oluşturmanızı sağlar.
Etiket, kendisini engebeli yüzeylere kalıplayan yumuşak, son derece esnek bir PVC filmden oluşur
Yasak işaretleri ISO 7010 uluslararası standardına uygundur
Doğru mürekkep şeridi ile birleştirildiğinde, markalama solventlere ve mekanik etkilere karşı oldukça dayanıklıdır
Markalama hizmeti: Phoenix Contact, tüm PLM-P ... etiketleri sağladığınız belirtimler uyarınca özelleştirilmiş olarak markayabilir