Yasak işareti, Kart, kırmızı (RAL 3001), baskısız, etiketleme: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD: Diyagonal çubuk, montaj tipi: yapışkan bant, çap: 100 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, metin alanı yüksekliği: 100 mm, metin alanı genişliği: 100 mm
Yasak işaretleri
Yasak işareti, sipariş: kart ile, kırmızı (RAL 3001), müşteri talebine göre etiketlenir: Diyagonal çubuk, montaj tipi: yapışkan bant, çap: 100 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, metin alanı yüksekliği: 100 mm, metin alanı genişliği: 100 mm
Yasak işareti, Kart, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, montaj tipi: yapışkan bant, çap: 50 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 4, metin alanı yüksekliği: 50 mm, metin alanı genişliği: 50 mm
Yasak işareti, sipariş: kart ile, beyaz (RAL 9010), müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: yapışkan bant, çap: 100 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, metin alanı yüksekliği: 100 mm, metin alanı genişliği: 100 mm
Yasak işareti, Rulo, sipariş: hatta göre, kırmızı (RAL 3001), müşteri talebine göre etiketlenir: Diyagonal çubuk, montaj tipi: yapışkan bant, çap: 50 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 500, metin alanı yüksekliği: 50 mm, metin alanı genişliği: 50 mm
Yasak işareti, Kart, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, montaj tipi: yapışkan bant, çap: 100 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, metin alanı yüksekliği: 100 mm, metin alanı genişliği: 100 mm
Yasak işareti, Kart, kırmızı (RAL 3001), baskısız, etiketleme: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD: Diyagonal çubuk, montaj tipi: yapışkan bant, çap: 50 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 4, metin alanı yüksekliği: 50 mm, metin alanı genişliği: 50 mm
Yasak işareti, Rulo, sipariş: hatta göre, kırmızı (RAL 3001), müşteri talebine göre etiketlenir: Diyagonal çubuk, montaj tipi: yapışkan bant, çap: 100 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 250, metin alanı yüksekliği: 100 mm, metin alanı genişliği: 100 mm
Yasak işareti, sipariş: kart ile, kırmızı (RAL 3001), müşteri talebine göre etiketlenir: Diyagonal çubuk, montaj tipi: yapışkan bant, çap: 50 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 4, metin alanı yüksekliği: 50 mm, metin alanı genişliği: 50 mm
Yasak işareti, Rulo, kırmızı (RAL 3001), baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: Diyagonal çubuk, montaj tipi: yapışkan bant, çap: 50 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 500, metin alanı yüksekliği: 50 mm, metin alanı genişliği: 50 mm