WML HF 22(25X25)R - Wire-wrap etiketi
0830820

Wire-wrap etiketi, Rulo, beyaz, boş, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, kablo çapı aralığı: 8 ... 21,3 mm, montaj tipi: yapışkan bant, kablo çapı: ≤ 21,3 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 900, metin alanı yüksekliği: 25,4 mm, metin alanı genişliği: 25,4 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

İç mekan uygulamaları için: Koruyucu laminat sayesinde kir ve aşınmaya karşı yüksek dayanım
Etiketlerin sağlam bir şekilde konumlandırılmasını sağlayan yapışkan sistem
Kontrol panosunun içinde ve dışında birçok farklı uygulama ile geniş çap aralığı
Koruyucu folyo etiketleme üzerine sarılan ve kir ve aşınmaya karşı kalıcı koruma sağlar
Nesnenin etrafını saran etiketler herhangi bir ek hacim oluşturmaz bu sayede örneğin kablo, kablo kanallarından çekilebilir
Silindirik nesneler, tek teller ve kablolar için
Halojen içermez