Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

PML-W100 (100X100)R - Uyarı etiketi
0830431

Uyarı etiketi, Rulo, sarı/siyah, baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: yapışkan bant, çap: 0 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 250, metin alanı yüksekliği: 100 mm, metin alanı genişliği: 100 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Sembolsüz olarak önceden basılmış PML uyarı etiketleri, özel uyarı talimatları oluşturmanıza izin verir. PROJECT complete yazılımı geniş bir sembol ailesi sunar
Etiket, kendisini engebeli yüzeylere kalıplayan yumuşak, son derece esnek bir PVC filmden oluşur
ISO 7010 uluslararası standardına uygun uyarı etiketleri
Doğru mürekkep şeridi ile birleştirildiğinde, markalama solventlere ve mekanik etkilere karşı oldukça dayanıklıdır
Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact tüm PML-W ... etiketlerini gereksiniminize göre etiketleyebilir