ST 2,5-TWIN-PE - Topraklama klemensi
3031267

Topraklama klemensi, bağlantı sayısı: 3, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: yeşil-sarı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Ek etiketleme opsiyonları
Düşük kontak direnci
Aşınmasız bağlantı noktaları
Demiryolu uygulamaları için test edildi