PT 2,5/S-QUATTRO-PE CUS
-
Topraklama klemensi
3211030
Topraklama klemensi, TMT... için genişletilmiş markalama olukları ile Malzemeler, bağlantı sayısı: 4, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, 1 kat, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: yeşil-sarı
Ürün Ayrıntıları
| Uygulama alanı | Makine mühendisliği |
| Sistem imalatı | |
| Proses endüstrisi | |
| Bağlantı sayısı | 4 |
| Satır sayısı | 1 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 0,77 W |
| Kat başına bağlantı sayısı | 4 |
| Nominal kesit | 2,5 mm² |
| 1 kat | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Not | Lütfen DIN raylarının akım taşıma kapasitesine dikkat edin. |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| İç silindirik gösterge | A2 |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-2 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Kesit AWG | 26 ... 14 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Esnek iletken kesiti | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 26 ... 16 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Nominal kesit alanı | 2,5 mm² |
| Maksimum yük akımı | 4 mm² iletken kesiti bulunan, tek telli |
| 1 kat Doğrudan geçmeli bağlantı kesiti | |
| İletken kesiti, tek telli | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Genişlik | 5,2 mm |
| Kapak genişliği | 2,2 mm |
| Yükseklik | 35,3 mm |
| Renk | yeşil-sarı |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| Yalıtım malzemesi | PA |
| Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -60 °C |
| Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Kalorimetrik ısı yayınımı NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) | geçti |
| Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) | geçti |
| Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) | geçti |
| Mekanik veriler | |
| Açık yan taraf | Evet |
| Osilasyon/geniş bant gürültüsü | |
| Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Spektrum | Hizmet ömrü testi 2. kategori, sınıf B, boji üzerinde |
| Frekans | f1 = 5 Hz ila f2 = 250 Hz |
| ASD seviyesi | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Hızlanma | 3,12g |
| Her eksen için test süresi | 5 h |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
| Sonuç | Test geçildi |
| Şoklar | |
| Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Pals şekli | Yarı sinüs eğrisi |
| Hızlanma | 30g |
| Şok süresi | 18 ms |
| Her yön için şok sayısı | 3 |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
| Sonuç | Test geçildi |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -60 °C ... 105 °C (maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı RTI Elec.) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-2 |
| Montaj tipi | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Ürün numarası | 3211030 |
| Ambalaj birimi | 50 pc |
| Satış Kodu | BE2 |
| Ürün Kodu | BE2223 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626066486 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 9,03 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 7,2 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000901 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
FBS 3-5 - Geçmeli köprü 3030174
-
FBS 4-5 - Geçmeli köprü 3030187
-
FBS 5-5 - Geçmeli köprü 3030190
-
FBS 10-5 - Geçmeli köprü 3030213
-
FBS 20-5 - Geçmeli köprü 3030226
-
FBS 50-5 - Geçmeli köprü 3038930
-
FBSR 2-5 - Geçmeli köprü 3033702
-
FBSR 3-5 - Geçmeli köprü 3001591
-
FBSR 4-5 - Geçmeli köprü 3001592
-
FBSR 5-5 - Geçmeli köprü 3001593
-
FBSR 10-5 - Geçmeli köprü 3033710
-
FBS 2-5 BU - Geçmeli köprü 3036877
-
FBS 3-5 BU - Geçmeli köprü 3036880
-
FBS 4-5 BU - Geçmeli köprü 3036893
-
FBS 5-5 BU - Geçmeli köprü 3036903
-
FBS 10-5 BU - Geçmeli köprü 3036916
-
FBS 20-5 BU - Geçmeli köprü 3036929
-
FBS 50-5 BU - Geçmeli köprü 3032114
-
ATP-ST 4 - Ayırma plakası 3030721
-
D-ST 2,5 - Kapak 3030417
-
SZF 0-0,4X2,5 - Tornavida 1204504
-
PT-IL - Montaj malzemesi 3208090
-
ST-BW 0 - Aktivasyon aleti 1200135
-
CEC 2,5 - Dolgu fişi 3062757
-
WS PT 2,5 - Uyarı etiketi 1029026
-
WS-DIO PT 2,5 - Uyarı etiketi 1029037
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Son kapak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15 CAP - Son kapak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201798
-
TMT (EX9,5)R - Klemens etiketleri 0828295
-
US-TM 100 - Klemens etiketleri 0829255
-
MPS-MT - Test fişi 0201744
-
MPS-IH WH - İzolasyon kılıfı 0201663
-
MPS-IH RD - İzolasyon kılıfı 0201676
-
MPS-IH BU - İzolasyon kılıfı 0201689
-
MPS-IH YE - İzolasyon kılıfı 0201692
-
MPS-IH GN - İzolasyon kılıfı 0201702
-
MPS-IH GY - İzolasyon kılıfı 0201728
-
MPS-IH BK - İzolasyon kılıfı 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - İzolasyon kılıfı 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - İzolasyon kılıfı 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - İzolasyon kılıfı 3002869
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Test adaptörü 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Test adaptörü 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Test adaptörü 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Test adaptörü 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Test adaptörü 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Test adaptörü 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Test adaptörü 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Test adaptörü 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Test adaptörü 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Test adaptörü 3035983
-
PS-5 - Test fişi 3030983
-
DP PS-5 - Aralık parçası 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Test fişi 3038723
-
PROJECT COMPLETE - Yazılım 1050453
-
CLIPFIX 35 - Durdurucu 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Durdurucu 3022276
-
E/NS 35 N - Durdurucu 0800886
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Sıkma anahtarı 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Sıkma anahtarı 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Sıkma anahtarı 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Sıkma anahtarı 1213156
-
CRIMPFOX 10S - Sıkma anahtarı 1212045
-
CRIMPFOX 6H - Sıkma anahtarı 1212046
-
CRIMPFOX 2,5-M - Sıkma anahtarı 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Sıkma anahtarı 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Sıkma anahtarı 1212034
-
CRIMPFOX 6T - Sıkma anahtarı 1212037
-
CRIMPFOX 6T-F - Sıkma anahtarı 1212038
-
CRIMPFOX 6S-F - Sıkma anahtarı 1212043
-
CRIMPFOX-M - Sıkma anahtarı 1212072
Avantajlarınız
Çift fonksiyonlu şaft test tesisine ek olarak, tüm terminal blokları bir ilave test bağlantısı sağlarlar
Kompakt tasarım ve ön bağlantı sayesinde tanımlanmış bir alanda kablolama sağlanır
Geçme bağlantılı klemensler CLIPLINE complete sisteminin özelliklerine sahiptir ve yüksüklü veya tek telli iletkenlerin kolay ve alet kullanmadan kablolanmasını sağlarlar.
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018