CSA
Onay kimliği: 13631Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
300 V | 20 A | 20 - 8 | ||
Kullanım grubu C | ||||
300 V | 20 A | 20 - 8 | ||
Kullanım grubu D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |
EAC
Onay kimliği: RU C-DE.BL08.B.00682cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
300 V | 20 A | 20 - 8 | ||
Kullanım grubu C | ||||
300 V | 20 A | 20 - 8 | ||
Kullanım grubu F | ||||
690 V | 20 A | 20 - 8 | ||
Kullanım grubu D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |