FTP-2/1 SERVICE 0R1
-
Test fişi
3069466
Test fişi, 100 mΩ entegre direnç ile, 3 W, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 1 A, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, renk: kırmızı
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Anahtarlama çalışmaları fonksiyonel olarak gruplandırıldığından kolay ve zamandan tasarruflu
Uygun modüler tasarım ve standart CLIPLINE complete aksesuarlar sayesinde düşük giderli
Öncü ve otomatik trafo kısa devreli maksimum güvenlik
Entegre edilmiş dayanıklı anahtar en zor gereksinimler için tasarlanmıştır ve yüksek kaliteli malzemeler kullanıldığından, çok fazla çalıştırıldığında dahi, sinyal akımlarının güvenli olarak aktarılmasını sağlar