FTP-2/1 SERVICE - Test fişi
3069469

Test fişi, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 24 A, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, renk: kırmızı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Anahtarlama çalışmaları fonksiyonel olarak gruplandırıldığından kolay ve zamandan tasarruflu
Uygun modüler tasarım ve standart CLIPLINE complete aksesuarlar sayesinde düşük giderli
Entegre edilmiş dayanıklı anahtar en zor gereksinimler için tasarlanmıştır ve yüksek kaliteli malzemeler kullanıldığından, çok fazla çalıştırıldığında dahi, sinyal akımlarının güvenli olarak aktarılmasını sağlar
Öncü ve otomatik trafo kısa devreli maksimum güvenlik