Yedek bıçak, min. kesit alanı: 0,08 mm2, maks. kesit: 6 mm2
Soyma aleti
WIREFOX ürün serisinin soyma aletleri ergonomik tasarıma sahiptir ve mükemmel doğru sonuçlar verir. Özel şekilli sertleştirilmiş bıçaklar maksimum dayanım sağlar. WIREFOX soyma aletleri iletken ve kabloları hızlı, güvenilir ve temiz şekilde soyar. Standart ve özel yalıtım tipleri için uygun aletler mevcuttur.
Ø 2.5 ... 7.6 mm koaksiyal kablolar için soyma aleti, 2-kademeli, soyma ölçüleri 6.0 mm
Soyma aleti, Ø 8 - 13 mm montaj kabloların soyulması için, ör: NYM 3 x 1.5 mm2 - 5 x 2.5 mm2, tek kablo soyma 0.2 mm2 - 4 mm2, boylamasına kesen kayar bıçak
Soyma aleti, 1,5 - 6 mm2 kablo ve iletkenler (özellikle kısa devre ve toprak sızıntılarına karşı korunan kablolar) için, kendinden ayarlı, 18 mm'ye kadar soyma uzunluğu, 10 mm2 çok telli / 1,5 mm2 tek telli kesme kapasitesi, değiştirilebilen soyma bıçağı
Soyma pensesi, PUR ve PVC izolasyonlu, halojensiz sensör/aktüatör kabloları (SAC kabloları), Ø 3,2 mm ... 4,4 mm arasında, için, her kablo soyma uzunluğu için
Soyma aleti, Ø 4 - 16 mm kabloları soymak (özellikle fiber optik kablolar) için
WIREFOX 4, WIREFOX 6SC ve WIREFOX 10 için yedek kelepçe çeneleri
WIREFOX 4 için yedek bıçak, 0,1 - 4 mm2 kablolar ve iletkenler (özellikle lastik ve silikon izolasyonlar) için
Soyma aleti, 4 - 16 mm2 kablo ve iletkenler için, kendinden ayarlı, 18 mm'ye kadar soyma uzunluğu, 10 mm2 çok telli / 1,5 mm2 tek telli kesme kapasitesi, değiştirilebilen soyma bıçağı
Avantajlarınız
- Kolayca değiştirilebilen bıçak kartuşları ile çok yönlü kullanım
- Ergonomik tasarım sayesinde düşük yorgunluk ve kayma yapmayan sap
- Yüksek kaliteli komponent ve ham madde kullanımı sayesinde uzun ömürlü
- Kapsamlı ürün gamı sayesinde her şey tek kaynaktan tedarik edilir
WIREFOX soyma aleti
Hassas ve güvenli soyma
WIREFOX soyma aletleri iletken ve kabloları hızlı, hassas ve güvenilir şekilde soyar. Özel yalıtım için kullanılabilen aletler dahi mevcuttur.
Bıçak kartuşları değiştirilebilen soyma penseleri
Kolay bıçak değiştirme
Soyma pensesinin yapısı bıçak kartuşlarının kolayca değiştirilmesine izin verir; yani bir standart alet kullanılarak özel yalıtım da işlenebilir.
WIREFOX-D-CX soyma aleti
Çok aşamalı soyma
WIREFOX-D-CX soyma aleti, veri kablolarının ve yuvarlak kabloların bir tek adımda çok aşamalı soyulmasına olanak verir Soyma bıçağının orta ince ayarıyla kablo zarar görmez.