Soyma pensesi, AS interface flat kablolar için, istenilen her soyma uzunluğu
Soyma aleti
WIREFOX ürün serisinin soyma aletleri ergonomik tasarıma sahiptir ve mükemmel doğru sonuçlar verir. Özel şekilli sertleştirilmiş bıçaklar maksimum dayanım sağlar. WIREFOX soyma aletleri iletken ve kabloları hızlı, güvenilir ve temiz şekilde soyar. Standart ve özel yalıtım tipleri için uygun aletler mevcuttur.
WIREFOX-D CX-4 için yedek bıçak, soyma ölçüsü 6.8 mm
Ø 2.5 ... 7.6 mm koaksiyal kablolar için soyma aleti, 3-kademeli, soyma ölçüleri 5.5 ve 5.5 mm
Soyma aleti, 0 ila 11 mm çaplı iletken ve kablolar için
Ø 2.5 ... 7.6 mm koaksiyal kablolar için soyma aleti, 3-kademeli, soyma ölçüleri 3.5 ve 7.5 mm
QUICK-WIREFOX soyma pensesi için yedek bıçak
Kısa devre korumalı iletkenler için soyma pensesi, soyma mesafesi: 1.5 ila 6 mm2, 6 mm2'ye kadar kablo kesme, 18 mm2'ye kadar kablo durdurucu
WIREFOX-D CX-6 için yedek bıçak, soyma ölçüleri 2.7 + 8.3 mm
Yedek bıçak, QUICK WIREFOX 18 için
WIREFOX-D CX-2 için yedek bıçak, soyma ölçüsü 9.2 mm
Avantajlarınız
- Kolayca değiştirilebilen bıçak kartuşları ile çok yönlü kullanım
- Ergonomik tasarım sayesinde düşük yorgunluk ve kayma yapmayan sap
- Yüksek kaliteli komponent ve ham madde kullanımı sayesinde uzun ömürlü
- Kapsamlı ürün gamı sayesinde her şey tek kaynaktan tedarik edilir
WIREFOX soyma aleti
Hassas ve güvenli soyma
WIREFOX soyma aletleri iletken ve kabloları hızlı, hassas ve güvenilir şekilde soyar. Özel yalıtım için kullanılabilen aletler dahi mevcuttur.
Bıçak kartuşları değiştirilebilen soyma penseleri
Kolay bıçak değiştirme
Soyma pensesinin yapısı bıçak kartuşlarının kolayca değiştirilmesine izin verir; yani bir standart alet kullanılarak özel yalıtım da işlenebilir.
WIREFOX-D-CX soyma aleti
Çok aşamalı soyma
WIREFOX-D-CX soyma aleti, veri kablolarının ve yuvarlak kabloların bir tek adımda çok aşamalı soyulmasına olanak verir Soyma bıçağının orta ince ayarıyla kablo zarar görmez.