Faydalı bilgiler
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
Soyma aletleri
CYCLOPS - Soyma aleti
CYCLOPS
-
Soyma aleti
1204481
Soyma aleti, 0 ila 11 mm çaplı iletken ve kablolar için
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Notlar
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
California prop. 65 hakkında daha fazla bilgi üretici beyanında "İndirmeler" altında bulunmaktadır
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Kablo soyma aleti
Bağlantı verisi
İletken bağlantısı
Kesit alanı aralığı, metrik
≤ 0,5 mm² ... 25 mm²
Ölçüler
Uzunluk
91 mm
Malzeme teknik özellikleri
Renk
gümüş
Kablo / hat
Dış kablo çapı
0 mm ... 11 mm
Ticari Veriler
Ürün numarası
1204481
Ambalaj birimi
1 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
BH3
Ürün Kodu
BH3123
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918018924
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
44,7 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
44,7 g
Gümrük tarife no
82032000
Menşe ülke
GB
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
21043706
ECLASS-15.0
21043706
ETIM
ETIM 10.0
EC002109
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Environmental product compliance
EU RoHS
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar
Uygun Değil
(elektrikli ve elektronik ekipman yok)
EU REACH SVHC
REACH Aday Madde Notu (CAS)
%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
2,253 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Sık arananlar
Soyma pensesi
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı