WIREFOX 2,5 için yedek bıçak
Soyma aleti
WIREFOX ürün serisinin soyma aletleri ergonomik tasarıma sahiptir ve mükemmel doğru sonuçlar verir. Özel şekilli sertleştirilmiş bıçaklar maksimum dayanım sağlar. WIREFOX soyma aletleri iletken ve kabloları hızlı, güvenilir ve temiz şekilde soyar. Standart ve özel yalıtım tipleri için uygun aletler mevcuttur.
Soyma aleti, 4 - 16 mm2 kablo ve iletkenler için, kendinden ayarlı, 18 mm'ye kadar soyma uzunluğu, 10 mm2 çok telli / 1,5 mm2 tek telli kesme kapasitesi, değiştirilebilen soyma bıçağı
Kablo soyma pensesi, 6 … 16 mm2 kesitli kablolar ve iletkenler için, kendiliğinden ayarlanır, herhangi bir soyma uzunluğu için, ayrıca tek telli kablaj kabloları için de uygundur
Yedek limit stop, siyah
WIREFOX 4, WIREFOX 6SC ve WIREFOX 10 için yedek kelepçe çeneleri
PVC izoleli kablolar için soyma pensesi, soyma mesafesi: 0.08 ila 6 mm2, 6 mm2'ye kadar çok damarlı veya 4 mm2'ye kadar tek damarlı kablo kesme
Çok işlevli kablo soyma aleti, çapları 8 ile 13 mm arasında olan kabloların dış kılıflarını çıkartmak için, kesitleri 0,2 ile 10 mm2 arasında olan kabloları soymak için, tam donanımlı diyagonal keski, VDE 1000 V AC/1500 V DC testli
WIREFOX 6SC için yedek bıçak, 1,5 - 6 mm2 kablolar ve iletkenler için (özellikle kısa devre ve toprak sızıntısına karşı korumalı kablolar için)
WIREFOX-D 11 için yedek bıçak
Soyma aleti, 2,5 - 6mm2 solar kablolar için, 8,5 mm soyma uzunluğu, MC3, MC4 ve SOLARLOK kontaklar için
Avantajlarınız
- Kolayca değiştirilebilen bıçak kartuşları ile çok yönlü kullanım
- Ergonomik tasarım sayesinde düşük yorgunluk ve kayma yapmayan sap
- Yüksek kaliteli komponent ve ham madde kullanımı sayesinde uzun ömürlü
- Kapsamlı ürün gamı sayesinde her şey tek kaynaktan tedarik edilir
WIREFOX soyma aleti
Hassas ve güvenli soyma
WIREFOX soyma aletleri iletken ve kabloları hızlı, hassas ve güvenilir şekilde soyar. Özel yalıtım için kullanılabilen aletler dahi mevcuttur.
Bıçak kartuşları değiştirilebilen soyma penseleri
Kolay bıçak değiştirme
Soyma pensesinin yapısı bıçak kartuşlarının kolayca değiştirilmesine izin verir; yani bir standart alet kullanılarak özel yalıtım da işlenebilir.
WIREFOX-D-CX soyma aleti
Çok aşamalı soyma
WIREFOX-D-CX soyma aleti, veri kablolarının ve yuvarlak kabloların bir tek adımda çok aşamalı soyulmasına olanak verir Soyma bıçağının orta ince ayarıyla kablo zarar görmez.