Soyma aletleri

Soyma aleti

WIREFOX ürün serisinin soyma aletleri ergonomik tasarıma sahiptir ve mükemmel doğru sonuçlar verir. Özel şekilli sertleştirilmiş bıçaklar maksimum dayanım sağlar. WIREFOX soyma aletleri iletken ve kabloları hızlı, güvenilir ve temiz şekilde soyar. Standart ve özel yalıtım tipleri için uygun aletler mevcuttur.

Go to Product Detail Page for item 1212704
WIREFOX-E 4 - Soyma aleti
WIREFOX-E 4 - Soyma aleti
1212704

Soyma aleti, 0,1 - 4 mm2 kablo ve iletkenler için (özellikle lastik ve silikon izolasyonlar için), kendinden ayarlı, 18 mm'ye kadar soyma uzunluğu, 10 mm2 çok telli / 1,5 mm2 tek telli kesme kapasitesi, değiştirilebilen soyma bıçağı

Go to Product Detail Page for item 1212814
WIREFOX-MP VDE_DB - Soyma aleti
WIREFOX-MP VDE_DB - Soyma aleti
1212814

Çok fonksiyonlu soyma aleti, çapları 8 ... 13 mm olan kılıfları kablodan ayırmak için, kesitleri 0,2 ... 10 mm2 olan kabloları soymak için, tam donanımlı diyagonal kesici ile, VDE 1000 V AC/1500 V DC testli, paket tipi: satış ekranı için tutucu ile (destek kartı)

Avantajlarınız

  • Kolayca değiştirilebilen bıçak kartuşları ile çok yönlü kullanım
  • Ergonomik tasarım sayesinde düşük yorgunluk ve kayma yapmayan sap
  • Yüksek kaliteli komponent ve ham madde kullanımı sayesinde uzun ömürlü
  • Kapsamlı ürün gamı sayesinde her şey tek kaynaktan tedarik edilir
WIREFOX soyma aleti soyma esnasında

WIREFOX soyma aleti

Hassas ve güvenli soyma

WIREFOX soyma aletleri iletken ve kabloları hızlı, hassas ve güvenilir şekilde soyar. Özel yalıtım için kullanılabilen aletler dahi mevcuttur.

Bıçak kartuşları değiştirilebilen soyma penseleri

Bıçak kartuşları değiştirilebilen soyma penseleri

Kolay bıçak değiştirme

Soyma pensesinin yapısı bıçak kartuşlarının kolayca değiştirilmesine izin verir; yani bir standart alet kullanılarak özel yalıtım da işlenebilir.

Veri kablolarının ve yuvarlak kabloların bir tek adımda çok aşamlı soyulması sırasında WIREFOX-D-CX soyma aleti

WIREFOX-D-CX soyma aleti

Çok aşamalı soyma

WIREFOX-D-CX soyma aleti, veri kablolarının ve yuvarlak kabloların bir tek adımda çok aşamalı soyulmasına olanak verir Soyma bıçağının orta ince ayarıyla kablo zarar görmez.

Kombine penseler
Kombine penseler YouTube