WIREFOX 4 CUS - Soyma aleti
1212762

Soyma aleti, müşteri spesifikasyonlarına göre lazer markalama, kablolar ve iletkenler için (özellikle lastik ve silikon izolasyon) 0,1 - 4 mm2, kendinen ayarlanır, kablo soyma uzunluğu 18 mm'ye kadar, kesme kapasitesi çok telli 10 mm2'ye/tek telli 1,5 mm2'ye kadar, soyma bıçağı değiştirilebilir

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler

Avantajlarınız

Kablo soyma uzunluğu için esnek, ayarlanabilen sınırlandırma
WIREFOX ... sıyırma pensesi, farklı yalıtım türleri ve iletken çapları geniş bir yelpazede için otomatik ayarlama mekanizması özelliği
Entegre edilmiş pratik kablo kesici