Soyma aletleri
WIREFOX-D CX-1/SB - Yedek bıçak
WIREFOX-D CX-1/SB
-
Yedek bıçak
1212303
WIREFOX-D CX-1 için yedek bıçak, soyma ölçüsü 6.0 mm
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Bıçak
Ölçüler
Genişlik
18 mm
Uzunluk
35,5 mm
Malzeme teknik özellikleri
Renk
siyah
Kablo / hat
Dış kablo çapı
2,5 mm ... 7,6 mm
Ticari Veriler
Ürün numarası
1212303
Ambalaj birimi
1 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
BH3
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
11 g
Gümrük tarife no
82032000
Menşe ülke
SE
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
21043791
ECLASS-15.0
21043791
ETIM
ETIM 10.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Onaylar
EAC
Onay kimliği: RU x-DE.xx08.B.02974
Environmental product compliance
EU RoHS
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar
Uygun Değil
(elektrikli ve elektronik ekipman yok)
EU REACH SVHC
REACH Aday Madde Notu (CAS)
%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Sık arananlar
Soyma pensesi
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı