Soyma aleti, müşteri gereksinimlerine göre lazer markalamalı, 0,02 - 10 mm2 kablolar ve iletkenler için, kendinden ayarlanmalı, soyma uzunluğu 18 mm'ye kadar, kesme kapasitesi çok telli 10 mm2'ye kadar/ tek telli 1,5 mm2'ye kadar, değiştirilebilen soyma bıçağı
Soyma aleti
WIREFOX ürün serisinin soyma aletleri ergonomik tasarıma sahiptir ve mükemmel doğru sonuçlar verir. Özel şekilli sertleştirilmiş bıçaklar maksimum dayanım sağlar. WIREFOX soyma aletleri iletken ve kabloları hızlı, güvenilir ve temiz şekilde soyar. Standart ve özel yalıtım tipleri için uygun aletler mevcuttur.
Yedek bıçak, min. kesit alanı: 0 mm2
Soyma pensesi, min. kesit alanı: 6 mm2, maks. kesit: 16 mm2, ağırlık 125 g, siyah
WIREFOX 16 için yedek kelepçe çeneleri
Ø 2.5 ... 7.6 mm koaksiyal kablolar için soyma aleti, 2-kademeli, soyma ölçüleri 12.0 mm
WIREFOX-D CX-3 için yedek bıçak, soyma ölçüsü 12.0 mm
Soyma aleti, müşteri gereksinimlerine göre lazer markalamalı, 1,5 - 6 mm2 kablolar ve iletkenler (özellikle kısa devre ve toprak kaçaklarına karşı kournmuş kablolar) için, kendinden ayarlanmalı, soyma uzunluğu 18 mm'ye kadar, kesme kapasitesi çok telli 10 mm2'ye kadar/ tek telli 1,5 mm2'ye kadar, değiştirilebilen soyma bıçağı
Soyma pensesi, 0.75 - 2.5 mm2 flat kablolar için, 15 mm genişliğe kadar, tüm soyma uzunlukları
Soyma aleti, standart 2.5, 4 ve 6 mm2 solar kablolar için, 15 mm soyma uzunluğu, SUNCLIX saha konnektörleri için
Kablo durdurucu, QUICK WIREFOX 6 soyma pensesi için
Avantajlarınız
- Kolayca değiştirilebilen bıçak kartuşları ile çok yönlü kullanım
- Ergonomik tasarım sayesinde düşük yorgunluk ve kayma yapmayan sap
- Yüksek kaliteli komponent ve ham madde kullanımı sayesinde uzun ömürlü
- Kapsamlı ürün gamı sayesinde her şey tek kaynaktan tedarik edilir
WIREFOX soyma aleti
Hassas ve güvenli soyma
WIREFOX soyma aletleri iletken ve kabloları hızlı, hassas ve güvenilir şekilde soyar. Özel yalıtım için kullanılabilen aletler dahi mevcuttur.
Bıçak kartuşları değiştirilebilen soyma penseleri
Kolay bıçak değiştirme
Soyma pensesinin yapısı bıçak kartuşlarının kolayca değiştirilmesine izin verir; yani bir standart alet kullanılarak özel yalıtım da işlenebilir.
WIREFOX-D-CX soyma aleti
Çok aşamalı soyma
WIREFOX-D-CX soyma aleti, veri kablolarının ve yuvarlak kabloların bir tek adımda çok aşamalı soyulmasına olanak verir Soyma bıçağının orta ince ayarıyla kablo zarar görmez.