WIREFOX 6SC CUS - Soyma aleti
1212763

Soyma aleti, müşteri gereksinimlerine göre lazer markalamalı, 1,5 - 6 mm2 kablolar ve iletkenler (özellikle kısa devre ve toprak kaçaklarına karşı kournmuş kablolar) için, kendinden ayarlanmalı, soyma uzunluğu 18 mm'ye kadar, kesme kapasitesi çok telli 10 mm2'ye kadar/ tek telli 1,5 mm2'ye kadar, değiştirilebilen soyma bıçağı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler

Avantajlarınız

Kablo soyma uzunluğu için esnek, ayarlanabilen sınırlandırma
Entegre edilmiş pratik kablo kesici
WIREFOX ... sıyırma pensesi, farklı yalıtım türleri ve iletken çapları geniş bir yelpazede için otomatik ayarlama mekanizması özelliği