Soyma aletleri
WIREFOX ASI/SB - Yedek bıçak
WIREFOX ASI/SB
-
Yedek bıçak
1208076
Yedek bıçak, min. kesit alanı: 0 mm
2
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Bıçak
Bağlantı verisi
İletken bağlantısı
Kesit alanı aralığı, metrik
> 0 mm²
Ölçüler
Genişlik
5,5 mm
Uzunluk
12 mm
Kablo / hat
Dış kablo çapı
> 0 mm
Ticari Veriler
Ürün numarası
1208076
Ambalaj birimi
1 pc
Satış Kodu
BH3
Ürün Kodu
BH312Y
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918954956
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
4,7 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
4,7 g
Gümrük tarife no
82089000
Menşe ülke
DE
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
21043791
ECLASS-15.0
21043791
ETIM
ETIM 10.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Onaylar
EAC
Onay kimliği: RU x-DE.xx08.B.02974
Environmental product compliance
EU RoHS
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar
Uygun Değil
(elektrikli ve elektronik ekipman yok)
EU REACH SVHC
REACH Aday Madde Notu (CAS)
%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
4,09 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Sık arananlar
Soyma pensesi
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı