QUICK WIREFOX 16 NEUTRAL
-
Soyma pensesi
1206214
Soyma pensesi, min. kesit alanı: 6 mm2, maks. kesit: 16 mm2, ağırlık 125 g, siyah
Soyma pensesi, min. kesit alanı: 6 mm2, maks. kesit: 16 mm2, ağırlık 125 g, siyah