WIREFOX-MP VDE_DB - Soyma aleti
1212814

Çok fonksiyonlu soyma aleti, çapları 8 ... 13 mm olan kılıfları kablodan ayırmak için, kesitleri 0,2 ... 10 mm2 olan kabloları soymak için, tam donanımlı diyagonal kesici ile, VDE 1000 V AC/1500 V DC testli, paket tipi: satış ekranı için tutucu ile (destek kartı)

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

WIREFOX ... sıyırma pensesi, farklı yalıtım türleri ve iletken çapları geniş bir yelpazede için otomatik ayarlama mekanizması özelliği