WIREFOX-E 16 - Soyma aleti
1212707

Soyma aleti, 4 - 16 mm2 kablo ve iletkenler için, kendinden ayarlı, 18 mm'ye kadar soyma uzunluğu, 10 mm2 çok telli / 1,5 mm2 tek telli kesme kapasitesi, değiştirilebilen soyma bıçağı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler

Avantajlarınız

Entegre edilmiş pratik kablo kesici
Kablo soyma uzunluğu için esnek, ayarlanabilen sınırlandırma
WIREFOX ... sıyırma pensesi, farklı yalıtım türleri ve iletken çapları geniş bir yelpazede için otomatik ayarlama mekanizması özelliği
Ergonomik biçimli penseli soyma aleti
Soyma pensesinde çok sayıda izolasyon ve iletken çapı için otomatik ayarlanabilen bir mekanizmaya sahip.