Takılabilen sıyırma bıçakları: 1212151 WIREFOX 4/SB, 1212153 WIREFOX 16/SB, ve 1212152 WIREFOX 10/SB, doğrudan değiştirme: 1212314 WIREFOX 6SC/SB
WIREFOX 6SC
-
Soyma aleti
1212158
Soyma aleti, 1,5 - 6 mm2 kablo ve iletkenler (özellikle kısa devre ve toprak sızıntılarına karşı korunan kablolar) için, kendinden ayarlı, 18 mm'ye kadar soyma uzunluğu, 10 mm2 çok telli / 1,5 mm2 tek telli kesme kapasitesi, değiştirilebilen soyma bıçağı
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Kablo soyma uzunluğu için esnek, ayarlanabilen sınırlandırma
Entegre edilmiş pratik kablo kesici
WIREFOX ... sıyırma pensesi, farklı yalıtım türleri ve iletken çapları geniş bir yelpazede için otomatik ayarlama mekanizması özelliği