Soyma aletleri
WIREFOX SAC/SB - Soyma aleti için değişim bıçağı
WIREFOX SAC/SB
-
Soyma aleti için değişim bıçağı
1200282
Yedek bıçak
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Bıçak
Ölçüler
Genişlik
5,5 mm
Uzunluk
12 mm
Ticari Veriler
Ürün numarası
1200282
Ambalaj birimi
1 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
BH3
Ürün Kodu
BH312Y
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4055626366593
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
8,6 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
5,2 g
Gümrük tarife no
82089000
Menşe ülke
DE
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
21043791
ECLASS-15.0
21043791
ETIM
ETIM 10.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Onaylar
EAC
Onay kimliği: RU x-DE.xx08.B.02974
Environmental product compliance
EU RoHS
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar
Uygun Değil
(elektrikli ve elektronik ekipman yok)
EU REACH SVHC
REACH Aday Madde Notu (CAS)
%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
5,481 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Sık arananlar
Soyma pensesi
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı