PML-T106 (52X560)R
-
Boru hattı etiketi
1014240
Boru hattı etiketi, Rulo, turuncu, hazır baskı, etiketleme: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, montaj tipi: yapışkan bant, çap: 0 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 250
Ürün Ayrıntıları
Genel | Bu parça sadece THERMOMARK ROLL X1 veya harici bir marka için kullanılabilir. |
Ürün tipi | Sistem markalama |
Uygulama alanı | Boru hattı etiketleri |
DIN 2403 standardına göre boru hattı tanımlaması | |
Tasarım | Dikdörtgen |
İşaretleme | |
Bir plakadaki etiket sayısı | 250 |
Genişlik | 560 mm |
Yükseklik | 52 mm |
Uzunluk | 52 mm |
Çap | 0,00 mm |
RoHS uyumlu | evet |
Folyo gücü | 50 µm |
Yapışkan bant | Akrilik |
Renk | turuncu (RAL 2003) |
Malzeme | Polyester |
UV dayanımı | |
Spesifikasyon | ISO 4892-2:2013-03 (uyumlu) |
Sonuç | Test geçildi |
Test süresi | 96 h |
İnskripsiyonların silinme direnci | |
Spesifikasyon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (parçalar halinde) | |
İzopropil [CAS No. 67-63-0] |
Test geçildi |
n-Hekzan [CAS No. 110-54-3] |
Test geçildi |
Su + Petrol eteri [CAS No. 64742-82-1] |
Test geçildi |
Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test | |
Spesifikasyon | DIN 50018:2013-05 |
Sonuç | Test geçildi |
İklim düzeyi | AHT 1,0 S |
Çevrim | 2 |
Tuz püskürtme testi | |
Spesifikasyon | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Sonuç | Test geçildi |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 150 °C |
Tavsiye edilen depolama koşulları | 23 °C / 50 % bağıl nem. Orijinal ambalajında kuru ve karanlık bir yerde saklanması tavsiye edilir. |
Raf ömrü | 2 yıl |
Silme direnci | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Montaj tipi | yapışkan bant |
Ürün numarası | 1014240 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | BG2 |
Ürün Kodu | BG2611 |
Katalog Sayfası | Sayfa 381C-3-2019 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356784368 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 1.767,7 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 1 g |
Gümrük tarife no | 39199080 |
Menşe ülke | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001777 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 55121700 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Termal transfer yazıcısı 0804663
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Termal transfer yazıcısı 1085260
-
THERMOMARK ROLL - Termal transfer yazıcısı 5146477
-
THERMOMARK E.300 - Termal transfer yazıcısı 1285306
-
THERMOMARK E.600 - Termal transfer yazıcısı 1285310
-
THERMOMARK E.300 D - Termal transfer yazıcısı 1004303
-
THERMOMARK E.600 D - Termal transfer yazıcısı 1004304
-
THERMOMARK X1.2 - Termal transfer yazıcısı 5146231
-
THERMOMARK ROLL-ERH - Malzeme makarası 5146448
-
TM-RIBBON 110 WH 101 - Mürekkep şeridi 1099966
-
PML-GHS101 (25X25) - Tehlikeli madde etiketi 1014270
-
PML-GHS102 (13X13) - Tehlikeli madde etiketi 1014271
-
PML-GHS102 (25X25) - Tehlikeli madde etiketi 1014272
-
PML-GHS103 (13X13) - Tehlikeli madde etiketi 1014273
-
PML-GHS103 (25X25) - Tehlikeli madde etiketi 1014274
-
PML-GHS104 (13X13) - Tehlikeli madde etiketi 1014275
-
PML-GHS104 (25X25) - Tehlikeli madde etiketi 1014276
-
PML-GHS105 (13X13) - Tehlikeli madde etiketi 1014277
-
PML-GHS105 (25X25) - Tehlikeli madde etiketi 1014278
-
PML-GHS106 (13X13) - Tehlikeli madde etiketi 1014279
-
PML-GHS106 (25X25) - Tehlikeli madde etiketi 1014280
-
PML-GHS107 (13X13) - Tehlikeli madde etiketi 1014281
-
PML-GHS107 (25X25) - Tehlikeli madde etiketi 1014282
-
PML-GHS108 (13X13) - Tehlikeli madde etiketi 1014283
-
PML-GHS108 (25X25) - Tehlikeli madde etiketi 1014284
-
PML-GHS109 (13X13) - Tehlikeli madde etiketi 1014285
-
PML-GHS109 (25X25) - Tehlikeli madde etiketi 1014286
-
US-PML-GHS100 (13X13) - Tehlikeli madde etiketi 1014287
-
US-PML-GHS100 (25X25) - Tehlikeli madde etiketi 1014288
-
PML-GHS100 (13X13)R - Tehlikeli madde etiketi 1014289
-
PML-GHS100 (25X25)R - Tehlikeli madde etiketi 1014290
Avantajlarınız
Yapışkan boru işaretleyiciler, işaretsiz
İç ve dış mekanda kullanım için uygun
DIN 2403'e uygun boru etiketleme
PML-GHS tehlikeli madde etiketleriyle birlikte, Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği (GefStoffV) uyumlu markalama uygulanabilir
Yüksek yapışma gücü
Düzgün delinmiş ok uçları gerekli olmayan ok uçlarının kolayca çıkarılmasını sağlar
Yüksek sıcaklığa dayanıklı
Grup 6 (asitler)
Harici makara, THERMOMARK ROLL için, en fazla 500 mm rulo çapı için
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018