Patlama koruması için sinyal çeviriciler ve ölçüm transdüserleri

Patlama koruması için sinyal çeviriciler ve ölçüm transdüserleri

Standart fonksiyonlara ek olarak, patlama korumasına yönelik sinyal çeviriciler ve ölçüm transdüserleri, ilgili standartlara uygun olarak tüm madde grupları ve alanlar için elektriksel patlama korumasını garanti eder. SIL IEC 61508 ve PL DIN EN ISO 13849 standartlarına göre tutarlı ürün geliştirme ve değerlendirme sayesinde, sinyal çeviricilerimiz ve ölçüm transdüserlerimiz tehlikeleri kabul edilebilir bir artık riske indirger ve insanların, makinelerin ve çevrenin korunmasını sağlar.

Go to Product Detail Page for item 1291983
MACX MCR-EX-AP-IDS-2I-2I-LP-SP - Output isolating amplifier
MACX MCR-EX-AP-IDS-2I-2I-LP-SP - Output isolating amplifier
1291983

Ex i-Çıkış izolatörü, potansiyel olarak patlayıcı bölgelerde kendinden güvenli 0 mA / 4 mA ... 20 mA sinyalleri izole eder ve iletir. Yangın ve gaz dedektörleri için uygundur. kanal sayısı: 2, HART-şeffaf, boşta gerilim: 25 V, Standart konfigürasyon, Döngü beslemeli, 4-yollu izolasyon, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Push-in bağlantı

Bir DIN rayı üzerinde Alman Altın İnovasyon Ödülü Sahibi logosu ve GIT Güvenlik Ödülü Sahibi logosu bulunan MINI Analog Pro Ex i sinyal koşullayıcılar

Minyatürleştirmede bir kilometre taşı Yüksek derecede kompakt MINI Analog Pro sinyal koşullayıcılar büyük ödüller kazandı

MINI Analog Pro 6,2 mm sinyal koşullayıcı serisinin yeni Ex i versiyonları, rakipsiz kompakt bir yapıda patlama koruması ve fonksiyonel emniyet sağlar. Mevcut çözümlere göre %50'ye varan yer tasarruflarıyla, ölçüm teknolojisi sinyalleri güvenilir şekilde işlenir ve aynı zamanda insanların, çevrenin ve sistemlerin korunması sağlanır. Ürünler devamlı olarak en yüksek güvenlik düzeyi SIL 3'e göre sınıflandırılır. İşletim konsepti ve uçtan uca dijitalleşme özellikle kullanıcı-dostudur.

Bu yenilikçi geliştirme, ürünlerin GIT Güvenlik Ödülü Sahibi olarak onurlandırılması ve Alman Yenilik Ödülü yarışmasında Altın madalya kazanmasıyla sonuçlandı.

Sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserlerinin karşılaştırması

Her uygulama için doğru çözüm

MINI Analog Pro
MACX Analog
MINI Analog Pro

Toplam genişlik ve yükseklik bakımından rakipsiz kompakt tasarımlı Ex i ve SIL 3

MACX Analog

Kendini kanıtlamış çok çeşitli çözümler

Tutarlı SIL 3 1oo1 fonksiyonel emniyet: AI, AO, DI, DO
SIL 2 SC 3 veya SIL 3 fonksiyonel emniyet, tipe özgü: AI, AO, DI, DO
PL d, PL c fonksiyonel emniyet, tipe-özgü
İki kanallı tasarım
Geniş besleme aralıklı tipler
Akım döngülerinin kesintisiz ölçümü
Performans azalması olmaksızın -40°C ... +70°C ortam sıcaklık aralığı
Bus ve ağ bağlantısı için ağ geçitleri
Sinyal Koşullayıcı Uygulaması yoluyla bilgi erişimi NFC ve QR kodu QR kod

Avantajlarınız

  • Patlama koruması için sinyal koşullayıcılarımız ve ölçüm transdüserlerimizle güvenilir ve emniyetli sinyal izolasyonu, koşullama, filtreleme ve güçlendirme
  • Her zamankinden daha güvenli ve daha fazla yer tasarruflu: Yüksek derecede kompakt sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleriyle sadece 6,2 mm toplam genişliğe sahip Ex i ve SIL 3
  • Bir ve iki kanallı Ex i sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri ile tüm Ex bölgeleri ve gaz grupları için maksimum patlama koruması
  • Tamamı SIL sertifikasına sahip sinyal koşullayıcılarla yüksek işletim güvenliği
  • Performans seviyeli sinyal koşullayıcılarla analog sinyalleri Makine Yönetmeliğine uygun olarak emniyet zincirine kolayca entegre edin
DIN rayı üzerinde patlama koruması için yüksek derecede kompakt MINI Analog Pro sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri

Patlama koruması için yüksek derecede kompakt MINI Analog Pro sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri

Yüksek derecede kompakt MINI Analog Pro sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri, son derece kompakt toplam genişlik ve montaj yüksekliğiyle özgün patlama korumasını SIL 3 1oo1'e kadar fonksiyonel emniyetle birleştirir. Uygulamanızda özellikle kullanıcı-dostu tasarımın ve işletim konseptinin, çok çeşitli konfigürasyon seçeneklerinin ve uçtan uca dijitalleşmenin avantajlarından yararlanın.

DIN rayı üzerinde patlama koruması için MACX Analog sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri

Patlama koruması için MACX Analog sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri

MACX Analog-Ex i sinyal koşullayıcılarımız ve ölçüm transdüserlerimiz, size emniyetli ve güvenilir sinyal koşullama için çok çeşitli çözümler sunar. Kendinden emniyetli devrelerde, Ex i versiyonları size tüm bölgelerde ve madde gruplarında patlama koruması sağlar. Ürünler, insanların, çevrenin ve sistemin güvenliğini sağlamak amacıyla IEC/EN 61508 ve PL EN ISO 13849 için emniyet uygulamalarına yönelik olarak uyumlu şekilde geliştirilmiştir.

Ön planda Ex etiketi ve ATEX mührü ile arka planda proses tesisi

Patlama koruması

Kimya ve petrokimya endüstrilerinde patlayıcı atmosfer üreten proses operasyonları vardır. Bunlar örneğin gaz, duman veya buhar kaynaklı olabilir. Değirmenlerde, silolarda, şeker ve hayvan yemi fabrikalarında toz nedeniyle patlayıcı atmosferler oluşabilir. Dolayısıyla patlama riskli bölgelerde kullanılan elektrik ekipmanları ATEX, IECEx, NEC/CEC ve UL sertifika ve direktiflerini içeren özel direktiflere tabidir. Burada, patlama korumasının temel prensiplerine bir genel bakış bulacaksınız.

Bir tesis denetimi sırasında baretli iki çalışan

Sektörde emniyet ve güvenlik için hizmetler

Üründen-bağımsız bir hizmet sağlayıcı olarak, emniyet ve yükümlülük risklerini asgariye düşürmenize yardımcı oluruz:

  • HAZOP çalışması dahil DIN EN 61511'e göre sistematik tehlike ve risk analizi
  • IEC 61508 ve IEC 61511'e göre SIL değerlendirmelerinin hazırlanması için danışmanlık ve destek
  • Emniyet fonksiyonlarının onaylanması ve doğrulama testi
  • 2014/34/EU ve 1999/92/EC'ye göre patlamaya karşı koruma komponentlerinin kullanımı ve patlayıcı ortamlarda çalışma hakkında tavsiye

Web sitemizde veya “Sektörde emniyet ve güvenlik için hizmetler” broşürümüzde endüstriyel güvenlik, CE işareti ve iş güvenliği gibi diğer uzmanlık alanlarını keşfedin.

E-bülten
Sinyal koşullama ve patlama koruması

3-yollu elektriksel izolasyon vasıtasıyla parazitsiz ve güvenli sinyal koşullama, iletim ve görüntüleme. Sinyal koşullama ve patlama koruması için ürün portföyümüz; NAMUR sinyal koşullayıcılar, bipolar sinyal koşullayıcılar, sıcaklık transdüserleri, besleme izolatörleri vb. gibi parazitsiz ve güvenli sinyal iletimiyle ilgili tüm görevleri kapsar.

E-bülteni açın
“Sinyal koşullama ve patlama koruması” broşürü kapak sayfası