MACX MCR-EX-AP-IDS-2I-2I-LP-SP
-
Output isolating amplifier
1291983
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | Doğruluk, normalde UN, 23°C için ölçüm aralığının (20 mA) yüzdesi olarak belirtilir |
| Çalışma durumu | Montaj koşulları ortam sıcaklığını etkiler. Lütfen işletme talimatlarına bakın. |
| Ürün tipi | Çıkış izolasyon kuvvetlendirici |
| Ürün gamı | MACX Analog |
| Kanal sayısı | 2 |
| Elektriksel izolasyon | 4-yollu izolasyon |
| Giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon | evet |
| Doğrusallık hatası | ≤ 0,25 % (yükte = 0 Ω) |
| Sinyal iletim davranışı | In = Out |
| Sıcaklık katsayısı, tipik | ≤ 0,1 % (10 K) |
| Ters polarite koruması | evet |
| Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 375 VPP |
| Elektriksel izolasyon Çıkış 1/çıkış 2 | |
| Test gerilimi | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Elektriksel izolasyon Giriş 1 / giriş 2 | |
| Test gerilimi | 500 V (50 Hz, 60 s) |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | döngü üzerinden beslemeli, harici besleme gerekmez |
| Güç kaybı | ≤ 0,2 W (20 mA'da, kanal başına) |
| ≤ 0,6 W (40 mA'da, kanal başına) | |
| Sinyal: Akım | |
| Giriş sayısı | 2 |
| Akım giriş sinyali | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (HART bulunan) | |
| 0 mA ... 40 mA (Fonksiyon alanı) | |
| Gerilim düşümü | 1 V (sabit) |
| Sinyal: Akım | |
| Çıkış tanımı | kendinden güvenli |
| Çıkış sayısı | 2 |
| Akım çıkış sinyali | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (HART bulunan) | |
| 0 mA ... 40 mA (Fonksiyon alanı) | |
| Yük/çıkış yük akımı çıkışı | ≤ 800 Ω (20 mA) |
| Yüksüz gerilim | 25 V |
| Hat hatası algılama | 0 mA (Hat kopuğu) |
| ≤ 1 mA (Giriş akımı davranışı) | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
| Ex montajı (EPL) | Gc |
| Kendinden güvenli devreler (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Güvenlik verileri | |
| Maks. dahili endüktans Li | İhmal edilebilir |
| Maks. dahili kapasitans Ci | İhmal edilebilir |
| Maks. çıkış gerilimi Uo | 25 V |
| Maks. çıkış akımı Io | 99 mA |
| Maks. çıkış gücü Po | 613 mW |
| Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 253 V AC |
| IIA (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 28 mH / 2,97 µF |
| IIB (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 11 mH / 840 nF |
| IIC (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 2,5 mH / 110 nF |
| I (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 46 mH / 4,87 µF |
| Veri haberleşmesi (baypas) | |
| Desteklenen protokoller | HART-şeffaf |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 17,5 mm |
| Yükseklik | 107,8 mm |
| Derinlik | 113,7 mm |
| Derinlik NS 35/7,5 | 114,5 mm (EN 60715 uyarınca NS 35/7,5 DIN rayına takılır) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Muhafaza malzemesi | PA 6.6 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 (Klemensler) |
| IP30 (Muhafaza) | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 70 °C (Tek cihaz olarak: herhangi bir montaj pozisyonu) |
| -20 °C ... 70 °C (Grup montajı: hava dolaşımı olmayan dikey DIN rayı) | |
| -20 °C ... 70 °C (Grup montajı: hava dolaşımı olan dikey DIN rayı) | |
| -20 °C ... 70 °C (Grup montajı: hava dolaşımı olmayan yatay DIN rayı) | |
| -20 °C ... 70 °C (Grup montajı: hava dolaşımı olan yatay DIN rayı) | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| İzin verilen nem (çalışma) | ≤ 95 % (yoğunlaşma yok) |
| ATEX | |
| Tanımlama | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| IECEx | |
| Tanımlama | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Tanımlama | 3 |
| Elektromanyetik uyum | Şu standartlar ve yönetmelikler uyarınca test edilmiştir: EN 61326-1 Endüstriyel kullanım için, NAMUR NE 21 |
| Elektriksel izolasyon | 4-yollu izolasyon |
| Montaj tipi | NS 35/15, NS 35/7,5 |
| Montaj konumu | dikey, yatay |
| Ürün numarası | 1291983 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DK1 |
| Ürün Kodu | DK121W |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151524937 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 188,2 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 160 g |
| Gümrük tarife no | 85437090 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 66d0bc47-7b83-4df2-b289-76d7f37655de |
Uyumlu Ürünler
-
MCR-DP - Ayırma plakası 1430594
-
ME-TBUS-A MC 1,5-2 - DIN ray konnektörü 1351974
-
ME-TBUS-A IMC1,5-2 - DIN ray konnektörü 1351982
-
MPS-IH WH - İzolasyon kılıfı 0201663
-
MPS-IH RD - İzolasyon kılıfı 0201676
-
MPS-IH BU - İzolasyon kılıfı 0201689
-
MPS-IH YE - İzolasyon kılıfı 0201692
-
MPS-IH GN - İzolasyon kılıfı 0201702
-
MPS-IH GY - İzolasyon kılıfı 0201728
-
MPS-IH BK - İzolasyon kılıfı 0201731
-
MPS-MT - Test fişi 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plastik etiket 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastik etiket 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastik etiket 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastik etiket 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastik etiket 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastik etiket 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastik etiket 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastik etiket 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastik etiket 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Cihaz etiketi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Cihaz etiketi 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Cihaz etiketi 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Tornavida 1205053
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018