UT 4-HESILED 60 (5X20) - Sigortalı klemens
3046126

Sigortalı klemens, sigorta tipi: Cam / seramik / ..., sigorta tipi: G / 5 x 20, nom. gerilim: 60 V, nominal akım: 6,3 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit:  0,14 mm2- 6 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: siyah

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Aşırı kompakt tasarım
Güvenlik kolunda her iki tarafta test bağlantısı
Demiryolu uygulamaları için test edildi