DNV
Onay kimliği: TAE000010TCSA
Onay kimliği: 13631Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
300 V | 10 A | 20 - 8 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |
Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin
Sigortalı klemens, sigorta tipi: Cam / seramik / ..., sigorta tipi: G / 6,3 x 32, nom. gerilim: 60 V, nominal akım: 10 A, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 6 mm2, kesit: 0,5 mm2- 10 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: siyah
Genel | Akım kullanılan sigorta, gerilim LED tarafından belirlenir. Sigorta arızalı ise, alt devre ayrılmaz. |
Ürün tipi | Sigortalı klemens |
Bağlantı sayısı | 2 |
Satır sayısı | 1 |
Potansiyeller | 1 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Sigorta tipi | Cam / seramik / ... |
Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 1,31 W |
Sigorta | G / 6,3 x 32 |
LED gerilim aralığı | 30 V AC/DC ... 60 V AC/DC (kırmızı LED) |
LED akım aralığı | 0,4 mA ... 0,86 mA |
Maksimum güç kaybı | maks. 1,6 W (Aşırı yükte sigortalı klemensin tekli düzenlemesi) |
maks. 1,6 W (Aşırı yükte birçok sigortalı klemensin enterkonekte düzenlemesi) | |
maks. 4 W (Kısa devrede sigortalı klemensin tekli düzenlemesi) | |
maks. 2,5 W (Kısa devrede birçok sigortalı klemensin enterkonekte düzenlemesi) |
LED gerilim aralığı | 30 V AC/DC ... 60 V AC/DC (kırmızı LED) |
Kat başına bağlantı sayısı | 2 |
Nominal kesit | 6 mm² |
Nominal kesit AWG | 10 |
Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 10 mm ... 12 mm |
İç silindirik gösterge | A5 |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-3 |
İletken kesiti, tek telli | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Kesit AWG | 20 ... 8 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Esnek iletken kesiti | 0,5 mm² ... 10 mm² |
İletken kesiti, çok telli [AWG] | 20 ... 8 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 2,5 mm² TWIN yüksükler kullanılırken, 13 mm minimum yüksük uzunluğu tavsiye edilir. |
Nominal akım | 10 A |
Maksimum yük akımı | 10 A (akım kullanılan sigorta tarafından belirlenir) |
Nominal gerilim | 60 V |
Nominal kesit alanı | 6 mm² |
Doğrudan geçmeli bağlantı kesiti | |
İletken kesiti, tek telli | 1 mm² ... 10 mm² |
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 1 mm² ... 6 mm² |
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 1 mm² ... 6 mm² |
Genişlik | 8,2 mm |
Kapak genişliği | 2,2 mm |
Yükseklik | 74,5 mm |
Derinlik | 61,5 mm |
NS 35/7,5'te derinlik | 69 mm |
NS 35/15'te derinlik | 76,5 mm |
Renk | siyah (RAL 9005) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
İzolasyon malzeme grubu | I |
Yalıtım malzemesi | PA |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Hayır |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -60 °C ... 110 °C (Kendinden ısınma dahil çalışma sıcaklığı aralığı; maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı, bkz. RTI Elec.) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
İzin verilen nem (çalışma) | 20 % ... 90 % |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-3 |
Montaj tipi | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Ürün numarası | 3211868 |
Ambalaj birimi | 50 pc |
Satış Kodu | BE2 |
Ürün Kodu | BE2234 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356494625 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 26,44 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 26 g |
Gümrük tarife no | 85369095 |
Menşe ülke | CN |
ECLASS-13.0 | 27250113 |
ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
300 V | 10 A | 20 - 8 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |