DNV
Onay kimliği: TAE000010TCSA
Onay kimliği: 13631Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
300 V | 6,3 A | 24 - 10 | ||
Kullanım grubu C | ||||
300 V | 6,3 A | 24 - 10 |
Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin
Sigortalı klemens, sigorta tipi: Cam / seramik / ..., sigorta tipi: G / 5 x 20, nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 6,3 A, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit: 0,2 mm2- 6 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: siyah
Genel | Akım kullanılan sigorta, gerilim LED tarafından belirlenir. Sigorta arızalı ise, alt devre ayrılmaz. |
Genel | |
Açıklama | Akım kullanılan sigorta, gerilim sigorta veya seçili ışıklı gösterge ile belirlenir. |
Ürün tipi | Sigortalı klemens |
Uygulama alanı | Demiryolu endüstrisi |
Makine mühendisliği | |
Sistem imalatı | |
Kutup sayısı | 1 |
Bağlantı sayısı | 2 |
Satır sayısı | 1 |
Potansiyeller | 1 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Sigorta tipi | Cam / seramik / ... |
Nominal darbe gerilimi | 4 kV |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 1,02 W |
Sigorta | G / 5 x 20 |
LED gerilim aralığı | 110 V AC/DC ... 250 V AC/DC |
LED akım aralığı | 0,41 mA ... 0,96 mA |
Maksimum güç kaybı | maks. 1,6 W (Aşırı yükte sigortalı klemensin tekli düzenlemesi) |
maks. 1,6 W (Aşırı yükte birçok sigortalı klemensin enterkonekte düzenlemesi) | |
maks. 4 W (Kısa devrede sigortalı klemensin tekli düzenlemesi) | |
maks. 2,5 W (Kısa devrede birçok sigortalı klemensin enterkonekte düzenlemesi) |
LED gerilim aralığı | 110 V AC/DC ... 250 V AC/DC |
Kat başına bağlantı sayısı | 2 |
Nominal kesit | 4 mm² |
Kablo soyma uzunluğu | 10 mm ... 12 mm |
İç silindirik gösterge | A4 |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-3 |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Kesit AWG | 24 ... 10 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Esnek iletken kesiti | 0,2 mm² ... 4 mm² |
İletken kesiti, çok telli [AWG] | 24 ... 12 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Nominal akım | 6,3 A |
Maksimum yük akımı | 6,3 A (6 mm² iletken kesiti bulunan, tek telli) |
Nominal gerilim | 250 V |
Nominal kesit alanı | 4 mm² |
Doğrudan geçmeli bağlantı kesiti | |
İletken kesiti, tek telli | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,75 mm² ... 4 mm² |
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Genişlik | 6,2 mm |
Kapak genişliği | 2,2 mm |
Yükseklik | 56 mm |
Derinlik | 57,3 mm |
NS 35/7,5'te derinlik | 64,8 mm |
NS 35/15'te derinlik | 72,3 mm |
Renk | siyah (RAL 9005) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
İzolasyon malzeme grubu | I |
Yalıtım malzemesi | PA |
Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -60 °C |
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) | geçti |
Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) | geçti |
Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) | geçti |
Aşırı gerilim testi | |
Test gerilimi set değeri | 7,3 kV |
Sonuç | Test geçildi |
Sıcaklık artış testi | |
Gereksinim sıcaklık artış testi | Sıcaklık artışı ≤ 45 K |
Sonuç | Test geçildi |
Sonuç | Test geçildi |
Güç frekansı dayanım gerilimi | |
Test gerilimi set değeri | 1,89 kV |
Sonuç | Test geçildi |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Evet |
Mekanik kuvvet | |
Sonuç | Test geçildi |
Taşıyıcıdaki ek | |
Sonuç | Test geçildi |
İletken hasarı ve gevşemesi için test | |
Dönme hızı | 10 (+/- 2) rpm |
Devir | 135 |
Kablo kesiti/ağırlık | 0.2 mm2/0.2 kg |
4 mm²/0,9 kg | |
6 mm2/1.4 kg | |
Sonuç | Test geçildi |
Yaşlanma | |
Sıcaklık çevrimleri | 192 |
Sonuç | Test geçildi |
İğne ucu alevi testi | |
İfşa süresi | 30 s |
Sonuç | Test geçildi |
Osilasyon/geniş bant gürültüsü | |
Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Spektrum | Hizmet ömrü testi 2. kategori, sınıf B, boji üzerinde |
Frekans | f1 = 5 Hz ila f2 = 250 Hz |
ASD seviyesi | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Hızlanma | 3,12g |
Her eksen için test süresi | 5 h |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
Sonuç | Test geçildi |
Şoklar | |
Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Pals şekli | Yarı sinüs eğrisi |
Hızlanma | 30g |
Şok süresi | 18 ms |
Her yön için şok sayısı | 3 |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
Sonuç | Test geçildi |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -60 °C ... 110 °C (Kendinden ısınma dahil çalışma sıcaklığı aralığı; maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı, bkz. RTI Elec.) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
İzin verilen nem (çalışma) | 20 % ... 90 % |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-3 |
Montaj tipi | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Ürün numarası | 3211907 |
Ambalaj birimi | 50 pc |
Satış Kodu | BE2 |
Ürün Kodu | BE2234 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356482523 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 13,264 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 12,362 g |
Gümrük tarife no | 85369095 |
Menşe ülke | PL |
ECLASS-13.0 | 27250113 |
ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
300 V | 6,3 A | 24 - 10 | ||
Kullanım grubu C | ||||
300 V | 6,3 A | 24 - 10 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |