STIO 2,5/4-3B/L-LA24RD/O-M - Başlatıcı/aktüatör klemensi
3209154

Başlatıcı/aktüatör klemensi, nom. gerilim: 24 V, nominal akım: 18 A, bağlantı sayısı: 4, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Sinyal kablolama için üst düzey