Kontak ara parçası, 4 tespit vidası dahil
CSA
Onay kimliği: 260458| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 19 A | 20 - 12 | ||
Kontak ara parçası, pin sayısı: 17+PE, boyut: COM, güç kontakları: 0, kontrol kontakları: 17, kutup başına bağlantı sayısı: 1, Dişi, Krimp bağlantı, 200 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, uygulama: Güç, Yalnızca plastik muhafazalar için uygundur
Kontak ara parçası, 4 tespit vidası dahil
| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 19 A | 20 - 12 | ||
| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 10,5 A | 22 - 14 | ||
| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 19,5 A | 22 - 14 | ||