HC-COM-17-ESTC - Kontak ara parçası
1408465

Kontak ara parçası, pin sayısı: 17+PE, boyut: COM, güç kontakları: 0, kontrol kontakları: 17, kutup başına bağlantı sayısı: 1, Pin, Krimp bağlantı, 200 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, uygulama: Güç, Yalnızca plastik muhafazalar için uygundur

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

DIN EN 61373 uyarınca şok ve titreşim dirençli