DNV
Onay kimliği: TAE000037SUL onaylı
Onay kimliği: E118976Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 16 A | - 12 |
Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin
Kontak ara parçası, pin sayısı: 40+PE, boyut: B16, kutup başına bağlantı sayısı: 1, Pin, Krimp bağlantı, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2
Genel | B16 tipi HEAVYCON-ADVANCE ve HEAVYCON muhafaza için, CK 2,5-ED krimp kontaklar (krimp kontaklar teslimat kapsamında değildir). |
Genel | Konnektörler sadece yüksüz/gerilimsiz olarak kullanılabilir. |
Montaj açıklaması | Doğru kullanımı güvence altına almak için, IP54 koruma veya daha iyisi bulunan muhafaza içine montaj gereklidir |
Ürün tipi | Sabit kutup sayılı kontak ara parçası |
Seri | HC-BBB |
Tasarım | B16 |
B32 | |
Kutup sayısı | 40 |
Bağlantı profili | 40+PE |
Kontak numaralama | 1 - 40 |
Kutup başına bağlantı sayısı | 1 |
Kontak tipi | tornalanmış |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 34 mm |
Yükseklik | 34,4 mm |
Uzunluk | 84,5 mm |
Montaj deliği mesafesi, yatay | 77,5 mm |
Montaj deliği mesafesi, dikey | 27 mm |
Mekanik karakteristikler | |
Minimum muhafaza yüksekliği | 76 mm |
Kontak çapı | 2,5 mm |
Bağlantı teknolojisi | |
Bağlantı teknolojisi | Krimp bağlantı |
Kutup başına bağlantı sayısı | 1 |
Standarda uygun bağlantı | IEC / EN |
İletken bağlantısı | |
İletken kesiti | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Bağlantı kesit alanı AWG | 20 ... 12 |
Sıkma torku | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (PE bağlantısı) |
0,5 Nm ... 0,8 Nm (HEAVYCON muhafaza içine monte etmek için tespit vidaları) | |
Herbir kablonun soyma mesafesi | 7,5 mm |
Nominal gerilim (III/3) | 500 V |
Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
Nominal akım | 16 A |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 500 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Kontak malzemesi | Bakır alaşımı |
Kontak yüzey malzemesi | Ag (Au alternatifi) |
Kontak taşıyıcı malzemesi | PC |
Standartlar / yönetmelikler | PC |
PC |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 125 °C (kontakların ısınması dikkate alınmıştır) |
Test | |
Standartlar/yönetmelikler | PC: Raylı taşıtlarda yangın koruması - gereksinim takımı R22 DIN EN 45545-2'e uygun (Risk seviyesi HL1 - HL2) |
PC: Raylı taşıtlarda yangın koruması - gereksinim takımı R23 DIN EN 45545-2'e uygun (Risk seviyesi HL1 - HL3) |
Ürün numarası | 1409921 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | AF7 |
Ürün Kodu | AF7ABK |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356767231 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 60,8 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 60,1 g |
Gümrük tarife no | 85366990 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
EF3.0 İklim Değişikliği | |
CO2e kg | 7,555 kg CO2e |