HC-BBB 40-EBUC - Kontak ara parçası
1409930

Kontak ara parçası, pin sayısı: 40+PE, boyut: B16, kutup başına bağlantı sayısı: 1, Dişi, Krimp bağlantı, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

DIN EN 61373 uyarınca şok ve titreşim dirençli