Geçmeli güç rölesi, baz versiyon, Geçmeli bağlantı, 4 enversör kontak, durum göstergesi: LED (yeşil), Giriş gerilimi: 125 V DC
Tekli röleler ve aksesuarlar
Geçmeli tekli rölelerimiz ve geniş aksesuar yelpazemiz sayesinde her zaman esnek kalırsınız. Rölelerin basit ve hızlı bir şekilde değiştirilmesi, uygulamanızda yüksek sistem kullanılabilirliği sağlar. Uygun markalama malzemeleri ve potansiyel dağıtım sistemlerinden çok işlevli zaman modüllerine kadar, röle sisteminiz için geniş bir aksesuar yelpazesi sunuyoruz.
Geçmeli minyatür güç rölesi, güç kontaklı, 1 enversör kontak, manuel işletim, giriş gerilimi 60 V DC
Güç kontakları bulunan geçmeli endüstriyel röle, 2 enversör kontak, test düğmesi, durum LED'i, mekanik anahtarlama konumu göstergesi, giriş gerilimi: 24 V AC
Solid-state röle, kontrol ve yük devrelerinde sinyal güçlendirme ve izolasyon için, SIM-AMS lehimlenebilir geçmeli tabanlara veya PCB bağlantısı ile doğrudan PCB'ye takılabilir, giriş: 4-32 V DC, çıkış: 12-530 V AC/ 5 A
Temel tasarımlı geçmeli minyatür güç rölesi, yüksek sürekli akımlar için güç kontağı bulunan, 1 enversör kontak bulunan, giriş gerilimi 115 V AC
Tek geçmeli köprü, pin sayısı: 2, uzunluk: 6 mm, renk: gri
Geçmeli modül, RIF-1, RIF-2, RIF-3, ve RIF-4 üzerine montaj için, serbest hareket diyodu ve sarı LED ile, polarite: A1+, A2- giriş gerilimi: 48 V DC ... 60 V DC ±20 %
Güç kontaklı geçmeli oktal röleler, 3 enversör kontak, test düğmesi, ters gerilim diyodu, mekanik anahtarlama konumu göstergesi, polarite: A1+, A2-, giriş gerilimi: 24 V DC
Geçmeli modül, RIF-1, RIF-2, RIF-3 ve RIF-4 üzerine montaj için, ters gerilim diyodu ve sarı LED ile, giriş gerilimi: 12 V DC ... 24 V DC ±20 %, polarite A1-, A2+
Güç kontakları bulunan temel tasarımlı plug-in endüstriyel röle, 2 enversör kontak, test anahtarı, durum LED'i, mekanik anahtar konumu göstergesi, polarite A1+, A2-, giriş gerilimi: 110 V DC
Avantajlarınız
- Kolayca değiştirilebilen röleler sayesinde yüksek sistem kullanılabilirliği
- Kapsamlı aksesuarlarımız ve tak ve çalıştır kablolama çözümlerimizle kablolama sırasında zaman tasarrufu
- Röle sisteminiz için geçmeli köprüler gibi yardımcı potansiyel dağıtım sistemleri ile verimli montaj
- Uygun markalama malzemeleri ile net markalama
Yüksek emniyet talepleri bulunan alanlarda çalışma ve anahtarlama için yardımcı röleler
Yardımcı röleler kontrol ve izleme sistemlerinde kullanım için idealdir. Yardımcı ve kontrol devreleri arasında elektriksel izolasyon sağlarlar. Yardımcı röleler, anahtarlama kapasiteleri yüksek olmasına rağmen çok az güç tüketirler. Bu durum, onları, örneğin trafo merkezlerinde kullanım için ideal hale getirir.
Eksenel armatür rölesi, kollar aracılığıyla ara anahtarlama olmaksızın tüm kontakları aynı anda harekete geçirir. Geçmeli yardımcı röleler, ilgili ana modüle hızlı ve güvenli şekilde monte edilir.
Yardımcı rölelerimizle sahip olacağınız avantajlar:
- Yüksek anahtarlama kapasitesi sayesinde güvenilir ve uzun ömürlü operasyon
- Kompakt tasarım sayesinde yerden tasarruf sağlayan montaj
- Ön montajlı konnektörlerle kolay devreye alma