Tekli röleler ve aksesuar seçimi

Tekli röleler ve aksesuarlar

  Geçmeli tekli rölelerimiz ve geniş aksesuar yelpazemiz sayesinde her zaman esnek kalırsınız. Rölelerin basit ve hızlı bir şekilde değiştirilmesi, uygulamanızda yüksek sistem kullanılabilirliği sağlar. Uygun markalama malzemeleri ve potansiyel dağıtım sistemlerinden çok işlevli zaman modüllerine kadar, röle sisteminiz için geniş bir aksesuar yelpazesi sunuyoruz.
Go to Product Detail Page for item 2966841
PLC-ATP BK - Ayırma plakası
PLC-ATP BK - Ayırma plakası
2966841

Ayırma plakası, 2 mm kalınlık, PLC röle dizisinin başına ve sonuna yerleştirilmelidir. Ayrıca kullanıldığı yerler: grupların görsel olarak ayrımı, DIN VDE 0106-101'e uygun olarak farklı gerilimlerdeki komşu PLC rölelerin güvenli izolasyonu, izolasyon

Avantajlarınız

  • Kolayca değiştirilebilen röleler sayesinde yüksek sistem kullanılabilirliği
  • Kapsamlı aksesuarlarımız ve tak ve çalıştır kablolama çözümlerimizle kablolama sırasında zaman tasarrufu
  • Röle sisteminiz için geçmeli köprüler gibi yardımcı potansiyel dağıtım sistemleri ile verimli montaj
  • Uygun markalama malzemeleri ile net markalama
Ana modüllü yardımcı röleler

Yüksek emniyet talepleri bulunan alanlarda çalışma ve anahtarlama için yardımcı röleler

Yardımcı röleler kontrol ve izleme sistemlerinde kullanım için idealdir. Yardımcı ve kontrol devreleri arasında elektriksel izolasyon sağlarlar. Yardımcı röleler, anahtarlama kapasiteleri yüksek olmasına rağmen çok az güç tüketirler. Bu durum, onları, örneğin trafo merkezlerinde kullanım için ideal hale getirir.

Eksenel armatür rölesi, kollar aracılığıyla ara anahtarlama olmaksızın tüm kontakları aynı anda harekete geçirir. Geçmeli yardımcı röleler, ilgili ana modüle hızlı ve güvenli şekilde monte edilir.

Yardımcı rölelerimizle sahip olacağınız avantajlar:

  • Yüksek anahtarlama kapasitesi sayesinde güvenilir ve uzun ömürlü operasyon
  • Kompakt tasarım sayesinde yerden tasarruf sağlayan montaj
  • Ön montajlı konnektörlerle kolay devreye alma