Geçmeli modül, RIF-1, RIF-2, RIF-3, ve RIF-4 üzerine montaj için, varistör ile, giriş gerilimi: 48 V AC ... 60 V AC / DC ±20 %
Tekli röleler ve aksesuarlar
Geçmeli tekli rölelerimiz ve geniş aksesuar yelpazemiz sayesinde her zaman esnek kalırsınız. Rölelerin basit ve hızlı bir şekilde değiştirilmesi, uygulamanızda yüksek sistem kullanılabilirliği sağlar. Uygun markalama malzemeleri ve potansiyel dağıtım sistemlerinden çok işlevli zaman modüllerine kadar, röle sisteminiz için geniş bir aksesuar yelpazesi sunuyoruz.
Güç kontaklı geçmeli yüksek güçlü röle, özellikle yüksek DC yüklerini anahtarlamak için, 1 N/O kontak, söndürme mıknatısı, bobin gerilimi: 48 V DC
Geçmeli modül, RIF-1, RIF-2, RIF-3, ve RIF-4 üzerine montaj için, RC elemanlı, giriş gerilimi: 48 V AC ... 60 V AC / DC ±20 %
Geçmeli minyatür güç rölesi, çok katmanlı altın kontaklı, 1 enversör kontak, manuel işletim, giriş gerilimi 60 V DC
Avantajlarınız
- Kolayca değiştirilebilen röleler sayesinde yüksek sistem kullanılabilirliği
- Kapsamlı aksesuarlarımız ve tak ve çalıştır kablolama çözümlerimizle kablolama sırasında zaman tasarrufu
- Röle sisteminiz için geçmeli köprüler gibi yardımcı potansiyel dağıtım sistemleri ile verimli montaj
- Uygun markalama malzemeleri ile net markalama
Yüksek emniyet talepleri bulunan alanlarda çalışma ve anahtarlama için yardımcı röleler
Yardımcı röleler kontrol ve izleme sistemlerinde kullanım için idealdir. Yardımcı ve kontrol devreleri arasında elektriksel izolasyon sağlarlar. Yardımcı röleler, anahtarlama kapasiteleri yüksek olmasına rağmen çok az güç tüketirler. Bu durum, onları, örneğin trafo merkezlerinde kullanım için ideal hale getirir.
Eksenel armatür rölesi, kollar aracılığıyla ara anahtarlama olmaksızın tüm kontakları aynı anda harekete geçirir. Geçmeli yardımcı röleler, ilgili ana modüle hızlı ve güvenli şekilde monte edilir.
Yardımcı rölelerimizle sahip olacağınız avantajlar:
- Yüksek anahtarlama kapasitesi sayesinde güvenilir ve uzun ömürlü operasyon
- Kompakt tasarım sayesinde yerden tasarruf sağlayan montaj
- Ön montajlı konnektörlerle kolay devreye alma